TRS26 - Configuration haute à claveter et basse S70

Systèmes Tilt Rotate Rotateur inclinable TRS26 : 649-3806

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Spécifications clés

Catégorie de machine
Pelles hydrauliques 23 à 32 tonnes
Pelles hydrauliques 23 à 32 tonnes
Poids
1988 lb
902 kg
Options de l'interface: haut-bas
À claveter/S70
À claveter/S70

Vue d'ensemble

Les rotateurs inclinables Cat® vous permettent de travailler plus vite, avec la qualité que vous attendez des produits Cat. Intégrés à votre pelle hydraulique, les rotateurs inclinables sont productifs, simples à utiliser et ils ajoutent de la valeur à vos opérations. Les rotateurs inclinables sont une solution polyvalente, qui permet d'améliorer vos opérations.

Spécifications produit pour Rotateur inclinable TRS26 : 649-3806

Catégorie de machine Pelles hydrauliques 23 à 32 tonnes Pelles hydrauliques 23 à 32 tonnes
Poids 1988 lb 902 kg
Options de l'interface: haut-bas À claveter/S70 À claveter/S70
Hauteur hors tout 52 in 1333 mm
Longueur 39 in 984 mm
Largeur hors tout 37 in 949 mm
Vitesse de rotation 8 secondes, pour une rotation complète 8 secondes, pour une rotation complète
Angle d'inclinaison +/- 40° gauche/droite 40° gauche/droite
Capacité maximale du godet 2.09 yd³ 1.6 m³
Largeur maximale du godet 79 in 2000 mm

Découvrez comment Rotateur inclinable TRS26 : 649-3806 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

TRS26 - Configuration haute à claveter et basse S70

Pelle hydraulique 315 travaillant avec un rotateur inclinable.

Les rotateurs inclinables vous offrent plus de capacité de mouvement, même dans les espaces restreints.

Système de commande innovant offrant une solution Cat entièrement intégrée, avec commandes complètes rotateur inclinable et système de positionnement

Utilisez le module de grappin sans retirer l'équipement du bas.

TRS26 - Configuration haute à claveter et basse S70
Pelle hydraulique 315 travaillant avec un rotateur inclinable.
Les rotateurs inclinables vous offrent plus de capacité de mouvement, même dans les espaces restreints.
Système de commande innovant offrant une solution Cat entièrement intégrée, avec commandes complètes rotateur inclinable et système de positionnement
Utilisez le module de grappin sans retirer l'équipement du bas.