Catégorie de machine | Pelles hydrauliques 23 à 32 tonnes Pelles hydrauliques 23 à 32 tonnes |
Poids | 2264 lb 1027 kg |
Options de l'interface: haut-bas | HCS70/55 / HCS70/55 HCS70/55 / HCS70/55 |
Hauteur hors tout | 53 in 1338 mm |
Longueur | 36 in 920 mm |
Largeur hors tout | 45 in 1139 mm |
Vitesse de rotation | 8 secondes, pour une rotation complète 8 secondes, pour une rotation complète |
Angle d'inclinaison +/- | 40° gauche/droite 40° gauche/droite |
Capacité maximale du godet | 2.09 yd³ 1.6 m³ |
Largeur maximale du godet | 79 in 2000 mm |