C18 (60Hz) | Grupo Electrógeno Diésel de 455 a 600kW

Grupos electrógenos diésel C18 (60 Hz)

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Clasificación máxima
600ekW
600ekW
Clasificación mínima
455 ekW
455 ekW
Estrategia de emisiones y combustible
Bajo consumo de combustible
Bajo consumo de combustible

Descripción general

Grupo electrógeno diésel de 455 a 600 ekW

Los Grupos Electrógenos Diésel C18 están desarrollados para aplicaciones esenciales, de respaldo y principales. Con una producción de corriente eléctrica confiable de 455 a 600 ekW a 60 Hz, cumplen con los requisitos de la norma ISO 8528-5 de respuesta transitoria y están diseñados para admitir un 100 % de carga nominal en un paso. Nuestros Grupos Electrógenos C18 abarcan desde sistemas de bajo consumo de combustible hasta sistemas con certificación de emisiones y estrategia de combustible de la EPA de EE.UU. para emergencias fijas (Tier 2).

Beneficios

Hasta 55% de reducción de la huella

Requiere menos espacio de instalación

Más de 15%kW/m2

de fábrica Cat® Product Link™ Sistema de control

  • Seguimiento de los parámetros de estado y funcionamiento del grupo electrógeno
  • Seguimiento de la utilización y del rendimiento del grupo electrógeno

Especificaciones del producto para C18 (60 Hz)

Clasificación máxima 600ekW 600ekW
Clasificación mínima 455 ekW 455 ekW
Estrategia de emisiones y combustible Bajo consumo de combustible Bajo consumo de combustible
Voltaje 208 a 600 voltios 208 a 600 voltios
Frecuencia 60 Hz 60 Hz
Velocidad 1.800 rpm 1.800 rpm
Ciclo de trabajo De respaldo, principal De respaldo, principal
Modelo de motor C18 ATAAC, I-6, diésel de 4tiempos enfriado por agua C18 ATAAC, I-6, diésel de 4tiempos enfriado por agua
Calibre 5.71 pulg 145 mm
Carrera 7.2 pulg 183 mm
Cilindrada 1106.4 pulg³ 18.1 L
Relación de compresión 14.5:1 14.5:1
Aspiración Posenfriado aire a aire Posenfriado aire a aire
Sistema de combustible Inyección unitaria electrónica Inyección unitaria electrónica
Tipo de regulador Adem™A4 Adem™A4
Longitud máxima 218.5 pulg 5550 mm
Ancho máximo 80.9 pulg 2056 mm
Altura máxima 107.8 pulg 2737 mm

C18 (60 Hz) Equipos estándar

Admisión de aire

  • Filtro de aire

Sistema de admisión de aire

  • Filtro de aire para servicio ligero
  • Turbocompresor
  • Núcleo del posenfriador

Sistema de regulación

  • Regulador electrónico Cat (ADEM A4)

Sistema de control

  • GCCP 1.2

Enfriamiento

  • Radiador y ventilador de enfriamiento con protección
  • Mando del ventilador, mando del alternador de carga de la batería
  • Tubería de drenaje de refrigerante con válvula
  • Refrigerante de larga duración de Caterpillar
  • Radiador montado en paquete

Escape

  • Salida de brida de escape

Sistema de escape

  • Conexiones flexibles de escape de acero inoxidable, empaquetaduras, tapa contra lluvia y brida de escape SAE para uso del cliente (se suministran sueltos)

Combustible

  • Bomba de cebado de combustible
  • Filtros de combustible secundarios
  • Filtro de combustible primario con separador de agua integral

Sistema de combustible

  • Tanque de combustible de grupo abierto estándar de 8 horas

Generador y accesorios

  • Diseñado para ofrecer las mismas características de rendimiento y desempeño de motores Cat.
  • Regulador de Voltaje Integrado (IVR)
  • Panel de cables separado de bajo voltaje (CA/CC)
  • Grupo electrógeno de bastidor en A; protección IP21
  • Regulador de Voltaje Integrado (IVR)
  • Disyuntor de opciones obligatorias, IEC, tripolar, montado en el centro de alimentación
  • Centro de alimentación, IP22

Generador

  • Protección IP23
  • Diseñado para ofrecer las mismas características de rendimiento y desempeño de motores Cat.
  • El módulo de ajuste de la carga proporciona alivio al motor durante el impacto de la carga y mejora la aceptación de la carga y el tiempo de recuperación

Terminal de potencia

  • Barra colectora

Panel de control

  • Controlador GCCP del grupo electrógeno

Sistema de lubricación

  • Aceite lubricante
  • Válvulas de drenaje de aceite

Montaje

  • Aisladores de vibración de caucho

Sistema de montaje

  • Los aisladores de vibración lineal cautivos entre la base y el motor-generador incluyen provisiones de levantamiento y puntos de terminación para las tuberías de refrigerante y de drenaje del aceite de lubricación.

Arranque/carga

  • Batería de 24V con bastidor y cables
  • Motor de arranque de 24 voltios
  • Baterías

Generalidades

  • Motor y alternador prepintados: Amarillo Caterpillar
  • Pintura: Amarillo Caterpillar, excepto los conductos y los radiadores pintados con negro brillante

C18 (60 Hz) Equipos opcionales

Sistema de admisión de aire

  • Filtro de aire de elemento doble
  • Filtro de aire de elemento sencillo

Escape

  • Silenciadores industriales, residenciales, críticos

Disyuntores

  • Disyuntores tripolares (IEC, 100% nominales); motorizados
  • Banda terminal de potencia
  • Disyuntores tripolares (IEC, 100% nominales); montados en el paquete
  • Derivación para disyuntor IEC
  • Dispositivo disyuntor bloqueable
  • Contactos auxiliares de disyuntor (IEC)
  • Disyuntores cuadripolares (IEC, 100% nominales); montados en el paquete
  • Disyuntores cuadripolares (IEC, 100% nominales); motorizados

Generador

  • Calentadores anticondensación
  • Generadores de sobremedida y prémium
  • Excitación: [ ] excitación magnética permanente (PMG, Permanent Magnet Excitation) excitado [ ] Internamente excitado (IE, Internally Excited)

Terminal de potencia

  • Disyuntores con clasificación UL
  • Disyuntores, cumple con IEC

Paneles de control

  • Módulo de reparto de carga
  • Módulos anunciadores locales y remotos
  • GCCP 1.2, GCCP 1.5
  • Software de vigilancia remota
  • Módulo de E/S digital

Sistema de control

  • Dispositivos de protección: - Relé de falla de conexión a tierra - Relé de fallas a tierra, fugas a tierra - Parada por sobrecarga a través del disyuntor - Alarma de nivel bajo de combustible - Parada por nivel bajo de combustible - Alarma de nivel alto de combustible - Sensor de nivel de combustible
  • Módulos de alarma local
  • Bocina de alarma local
  • Pantallas de temperatura del aceite
  • GCCP 1.5
  • Contacto sin voltios
  • Módulo anunciador remoto

Arranque/carga

  • Sistema de arranque de servicio pesado
  • Cargadores de batería
  • Calentador del agua de las camisas
  • Alternador de carga
  • Baterías de sobremedida

Sistema de enfriamiento

  • Alarma de baja temperatura del refrigerante
  • Brida del conducto del radiador

Recintos

  • Recintos insonorizados

Sistema de escape

  • Silenciador montado en el motor
  • Grupo de bridas de 8 y 10"
  • Silenciadores de extremo de entrada/extremo de salida con atenuación de 10, 25 y 35 dB
  • Protectores del múltiple y el turbocompresor
  • Juegos de codo de 8 y 10"

Sistema de combustible

  • Bomba de transferencia de combustible manual
  • Base del tanque de combustible integral con pared doble
  • Sistema de transferencia de combustible

Generalidades

  • Certificación CSA
  • Certificación sísmica según los códigos de construcción correspondientes: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007
  • Tanques de combustible integrales y de sub-base, con pared doble, indicados en la norma UL
  • Base estrecha, ancha o deslizante
  • Tanques de combustible integrales con pared sencilla o doble
  • Interruptores de transferencia automática (ATS, Automatic Transfer Switches)
  • Paquete UL 2200
  • Las siguientes opciones se basan en configuraciones regionales y del producto:
  • Tanques de combustible de sub-base con pared sencilla o doble
  • Declaración de conformidad EEC
  • Recinto insonorizado con protección contra elementos naturales o recintos de protección contra temperatura ambiente alta
  • Recintos: con protección contra elementos naturales e insonorizados
  • Certificado de cumplimiento (CE) de la Unión Europea

Generador y accesorios

  • Protección contra ingreso
  • Excitación magnética permanente (PMG)
  • Grupo electrógeno CIP de bastidor en A
  • Grupo electrógeno de bastidor LC
  • Grupos electrógenos de sobremedida de bastidor LC
  • Grupo electrógeno de sobremedida de bastidor en A
  • Grupo electrógeno CIP de bastidor LC
  • Calentadores de espacio

Sistema de lubricación

  • Bomba de sumidero manual

Arranque y carga

  • Calentadores del agua de las camisas
  • Cargador de baterías de 5A
  • Interruptor de desconexión de la batería

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Vea cómo C18 (60 Hz) se compara otros productos consultados con frecuencia.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos de Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Herramientas y ayuda de los expertos en todo momento

Galería de medios

Vista trasera derecha del C18

Vista trasera izquierda del C18

Vista delantera derecha del C18

Vista delantera izquierda del C18

Recinto

Recinto

Vista trasera derecha del C18
Vista trasera izquierda del C18
Vista delantera derecha del C18
Vista delantera izquierda del C18
Recinto
Recinto

360 View
360 View