G3520 de 2.500 kW

Grupos electrógenos a gas G3520 con RESPUESTA RÁPIDA

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Clasificación de respaldo de gas
2.500 ekW a 0,8 pf
2.500 ekW a 0,8 pf
Tipo de combustible
Gas natural mezclado con hidrógeno (hasta un 5 %)
Gas natural mezclado con hidrógeno (hasta un 5 %)
Estrategia de emisiones y combustible
Certificación de la EPA de EE.UU. para aplicaciones fijas no de emergencia
Certificación de la EPA de EE.UU. para aplicaciones fijas no de emergencia

Descripción general

Grupo Electrógeno de Gas Natural de 1.750 a 2.500 kW

Caterpillar lidera el mercado de generación eléctrica con grupos electrógenos de respuesta rápida diseñados para ofrecer rendimiento, fiabilidad y rentabilidad inigualables.

Beneficios

Cumple con la UL2200 Certificación

Con certificación de vanguardia de la EPA para el uso en aplicaciones de no emergencia, UL2200, UL1446 y más

Listo en 7 segundos

Cumple con las especificaciones líderes de la industria, como NFPA 110 Nivel 1 Tipo 10

Listo para aceptar 100% Carga de bloque

Apto para recoger las cargas de todo el sitio en caso de emergencia.

Especificaciones del producto para G3520 con RESPUESTA RÁPIDA

Clasificación de respaldo de gas 2.500 ekW a 0,8 pf 2.500 ekW a 0,8 pf
Tipo de combustible Gas natural mezclado con hidrógeno (hasta un 5 %) Gas natural mezclado con hidrógeno (hasta un 5 %)
Estrategia de emisiones y combustible Certificación de la EPA de EE.UU. para aplicaciones fijas no de emergencia Certificación de la EPA de EE.UU. para aplicaciones fijas no de emergencia
Rpm 1.800 rpm 1.800 rpm
Frecuencia 60 Hz 60 Hz
Relación de compresión 11.5 11.5
Modelo de motor G3520 G3520
Cilindrada 5956 pulg³ 97.6 L
Aspiración TP TP
Calibre 6.7 pulg 170 mm
Carrera 8.5 pulg 215 mm
Longitud 336 pulg 8534 mm
Ancho 94 pulg 2386 mm
Altura 128 pulg 3230 mm
Peso 48500 lb 22000 kg

G3520 con RESPUESTA RÁPIDA Equipos estándar

Admisión de aire

  • Filtro de aire de unaetapa y doselementos, con caja e indicador de servicio

Panel de control

  • Cat ECS 100

Enfriamiento

  • Agua de las camisas y bombas SCAC accionadas por motor
  • Agua de las camisas y termostatos SCAC

Escape

  • Salida con superficie con bridas Cat en el turbocompresor
  • Cada orificio de escape y salida del turbocompresor conectados al Módulo de Sensor de Temperatura Integrado (ITSM, Integrated Temperature Sensing Module) con GCEM para proporcionar alarmas y paradas
  • Múltiples de escape secos, aislados y protegidos

Sistema de combustible

  • Regulador de presión de gas
  • Válvula de control electrónico instalada en el motor
  • El sistema de combustible está dimensionado para gas natural de 31,5 a 47,2 MJ/Nm3 de conducto seco con una presión de 10,2 a 34,5 KPa a la válvula de control del combustible del motor
  • Válvula de corte de gas Energizada Para Funcionar (ETR, Energized-To-Run) de 24V CC
  • Placa del acelerador, accionador de 24VCC, controlado por GECM

Generalidades

  • Amortiguador de vibraciones y protector del cigüeñal
  • Manuales de Operación y Mantenimiento
  • Servicio al lado derecho
  • Pintura: amarillo Caterpillar con conductos y radiador en negro brillante
  • Manual de piezas

Generador

  • SR5
  • Excitación magnética permanente
  • Material aislante clase H NEMA
  • Detectores de temperatura del devanado
  • Regulador de Voltaje Integrado (IVR)
  • Calentadores de espacio anticondensación

Arranque/carga

  • Batería con cables y bastidor (se suministra suelta)
  • Motores de arranque de 24V
  • Motor de arranque eléctrico
  • Calentador del agua de las camisas

Sistema de regulación

  • ADEM A4

Sistema de encendido

  • Sistema de encendido electrónico (controlado por el ADEMA4)
  • Sincronización sensible a la detonación (DST, Detonation Sensitive Timing) de los cilindros individuales

G3520 con RESPUESTA RÁPIDA Equipos opcionales

Admisión de aire

  • Filtro de aire con antefiltro

Panel de control

  • Módulo de alarma local
  • EMCP 4.4
  • Anunciador remoto
  • Monitoreo por equipo remoto
  • Relé de fallo del motor
  • Monitoreo por equipo local

Disyuntores

  • Disyuntores Masterpact nominales UL-100% tripolares de 2.000A, 2.500A y 3.000A
  • Clasificación de 100%, tripolar (UL/CSA/IEC), clasificación de cinco dígitos
  • Tripolar (clasificación 947-2 IEC)
  • Montaje del bastidor
  • Disyuntores nominales con bastidor en R con clasificación UL-100%, tripolares, de 1.600A y 2.000A
  • S LSI, G LSIG, P LSIG-P, tipo de cuatro dígitos

Enfriamiento

  • Tubería de drenaje de nivel de refrigerante con válvulas, ventilador con protector
  • Radiador montado en paquete

Escape

  • Silenciador de 305 mm (12")
  • Codo de 305 mm (12")
  • Atenuación de 18, 25 dBA
  • Brida de 305 mm (12")
  • Silenciador supresor de chispas de 305 mm (12")

Sistema de combustible

  • 3sensores de presión del tren de gas de 0 a 100 kPag, de 4 a 20 mA

Generalidades

  • Herramienta de diagnóstico digital

Generador

  • Caja de extensión de bajo voltaje
  • Detectores de temperatura de los cojinetes
  • Barras colectoras europeas
  • Caja acceso a los cables
  • Filtro de aire del generador

Arranque/carga

  • Alternador de carga de 45A, 24V (requiere bombas accionadas por motor)
  • Cargador de baterías de 20A, 24V CC

Cumplimiento del código de la red

  • 60 Hz: EE.UU.

Vea cómo G3520 con RESPUESTA RÁPIDA se compara otros productos consultados con frecuencia.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos de Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Herramientas y ayuda de los expertos en todo momento

Galería de medios

Grupo Electrógeno de Gas G3520

Grupo Electrógeno de Gas G3520

Grupo Electrógeno de Gas G3520

Grupo Electrógeno de Gas G3520

Grupo Electrógeno de Gas G3520
Grupo Electrógeno de Gas G3520
Grupo Electrógeno de Gas G3520
Grupo Electrógeno de Gas G3520

De respaldo

Inspección alrededor del Cat® G3520 con respuesta rápida

De respaldo
Inspección alrededor del Cat® G3520 con respuesta rápida

360 View