DE33 GC (50 Hz) C3.3 | Grupo electrógeno diésel de 33 kVA

Grupos electrógenos diésel DE33 GC (50Hz)

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Clasificación máxima
33,0kVA
33,0kVA
Clasificación mínima
33,0kVA
33,0kVA
Estrategia de emisiones y combustible
Sin regulación
Sin regulación

Descripción general

Grupo electrógeno diésel de 33kVA

Con una producción de corriente eléctrica confiable de 33kVA a 50Hz, nuestros Grupos Electrógenos Diésel DE33 GC están diseñados para cumplir con los requisitos de la norma ISO 8528-5 de respuesta transitoria.

Beneficios

Ahorra hasta un 22% de espacio de instalación

Requiere menos espacio para la instalación y deja más espacio para las operaciones cotidianas.

Techo de una pieza inclinado 1° Previene la acumulación de agua

Recinto con diseño impermeable para mayor confiabilidad y durabilidad

Hasta 250 sucesos registrados

El panel de control de suministro automático GCCP permite acceder a las alarmas históricas e indicadores operativos

Especificaciones del producto para DE33 GC (50Hz)

Clasificación máxima 33,0kVA 33,0kVA
Clasificación mínima 33,0kVA 33,0kVA
Estrategia de emisiones y combustible Sin regulación Sin regulación
Voltaje 380 a 415voltios 380 a 415voltios
Frecuencia 50 Hz 50 Hz
Velocidad 1.500 rpm 1.500 rpm
Ciclo de trabajo De respaldo De respaldo
Modelo de motor Cat® C3.3 diésel en línea de 3cilindros y 4ciclos Cat® C3.3 diésel en línea de 3cilindros y 4ciclos
Calibre 4.1 pulg 105 mm
Carrera 5 pulg 127 mm
Cilindrada 201.4 pulg³ 3.3 L
Relación de compresión 19.25:1 19.25:1
Aspiración Aspirado naturalmente Aspirado naturalmente
Sistema de combustible En línea En línea
Tipo de regulador Mecánico Mecánico
Longitud máxima 76.6 pulg 1945 mm
Ancho máximo 34.3 pulg 870 mm
Altura máxima 48.7 pulg 1238 mm
Peso en seco: grupo electrógeno (máximo) 2114 lb 959 kg

DE33 GC (50Hz) Equipos estándar

Motor

  • C3.3 diésel en línea de 3 cilindros y 4 carreras

Control del grupo electrógeno

  • GCCP 1.1

Regulador

  • Regulador mecánico

Alternador

  • Alternador con bastidor A estándar

Almacenamiento de combustible

  • Tanque de 8 horas de pared simple

Recinto

  • Recinto Cat GC

Aire, enfriamiento y escape

  • Silenciador del recinto

Generalidades

  • Motor y alternador prepintados: Amarillo Caterpillar

DE33 GC (50Hz) Equipos opcionales

Certificación

  • Certificación de Australia, CIS y Gulf
  • Certificado de cumplimiento

Requisitos del alternador

  • Calentadores de espacio

Voltaje de suministro auxiliar

  • 120V

Almacenamiento de combustible

  • Tanque de combustible con pared doble de 8 horas
  • Tanque de pared simple con contención
  • Alarma por bajo nivel de combustible
  • Apagado por bajo nivel de combustible
  • Alarma por alto nivel de combustible

Control del grupo electrógeno

  • Cargador de baterías
  • Contactos sin voltaje para alarma común
  • Contactos sin tensión para el funcionamiento del grupo electrógeno
  • Falla de conexión a tierra
  • Fuga de conexión a tierra
  • Dispositivo de comunicaciones USB a RS485
  • Parada de emergencia con llave
  • Alarma audible montada en el panel
  • Paquete de respaldo (calentador inteligente del agua de las camisas, cargador de batería)
  • Calentador de refrigerante
  • Apagado por bajo nivel de refrigerante
  • Batería

Disyuntor

  • Disyuntor de 3 polos de 63A
  • Disyuntor de 3 polos de 80A
  • Disyuntor de 3 polos de 100A
  • Disyuntor de 3 polos de 125 A
  • Disyuntor de 3 polos de 160 A
  • Disyuntor de 3 polos de 200A
  • Disyuntor de 4 polos de 63A
  • Disyuntor de 4 polos de 80A
  • Disyuntor de 4 polos de 100A
  • Disyuntor de 4 polos de 125A
  • Disyuntor de 4 polos de 160A
  • Disyuntor de 4 polos de 200 A
  • Bloqueo del disyuntor
  • Enlace de conexión a tierra neutral
  • Sobrecarga a través del interruptor de alarma en el disyuntor

Pruebas y empaque

  • Informe de pruebas PGS a un factor de potencia de 1,0
  • Informe de pruebas PGS a un factor de potencia de 0,8

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Vea cómo DE33 GC (50Hz) se compara otros productos consultados con frecuencia.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos de Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Herramientas y ayuda de los expertos en todo momento

Galería de medios

DE33GC

DE33GC

DE33GC

DE33GC

DE33GC
DE33GC
DE33GC
DE33GC

360 View