D50 GC C4.4 (60Hz) | Grupo electrógeno diésel de 50kW

Grupos electrógenos diésel D50 GC

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Clasificación máxima
50ekW
50ekW
Clasificación mínima
50ekW
50ekW
Estrategia de emisiones y combustible
Cumple con Tier3 de la EPA de EE.UU. y SCAQMD
Cumple con Tier3 de la EPA de EE.UU. y SCAQMD

Descripción general

Grupo electrógeno diésel de 50 kW

Con una producción de corriente eléctrica confiable de 50ekW a 60Hz, nuestros Grupos Electrógenos D50 GC diésel están diseñados para cumplir con los requisitos de la norma ISO 8528-5 de respuesta transitoria. Todos los Grupos Electrógenos D50 GC cumplen con las normas de emisiones para uso fijo de emergencia (Tier3) de la EPA.

Beneficios

Ahorra hasta un 22% de espacio de instalación

Requiere menos espacio para la instalación y deja más espacio para las operaciones cotidianas.

Fiabilidad probada durante 500 horas

Garantiza que pueda contar con energía de emergencia cuando la necesite

Piezas de repuesto con un 98% de entrega en 24horas

La mejor red de respaldo al producto del mundo garantiza que las piezas de repuesto estén disponibles para satisfacer sus necesidades de mantenimiento y servicio.

Especificaciones del producto para D50 GC

Clasificación máxima 50ekW 50ekW
Clasificación mínima 50ekW 50ekW
Estrategia de emisiones y combustible Cumple con Tier3 de la EPA de EE.UU. y SCAQMD Cumple con Tier3 de la EPA de EE.UU. y SCAQMD
Voltaje 208 a 600 voltios 208 a 600 voltios
Frecuencia 60 Hz 60 Hz
Velocidad 1.800 rpm 1.800 rpm
Ciclo de trabajo De respaldo De respaldo
Modelo de motor C4.4, 4 en línea, diésel de 4 ciclos C4.4, 4 en línea, diésel de 4 ciclos
Calibre 4.1 pulg 105 mm
Carrera 5 pulg 127 mm
Cilindrada 269 pulg 4.4 L
Relación de compresión 18.2:1 18.2:1
Aspiración Turbocompresión Turbocompresión
Sistema de combustible Conducto común Conducto común
Tipo de regulador Mecánico ADEM™A4 Mecánico ADEM™A4
Longitud máxima 77.2 pulg 1962 mm
Ancho máximo 43.3 pulg 1100 mm
Altura máxima 48 pulg 1220 mm
Peso en seco: grupo electrógeno (máximo) 2055 lb 932 kg

D50 GC Equipos estándar

Certificados

  • Certificaciones antisísmicas IBC y de viento

Sistema de admisión de aire

  • Filtro de aire
  • Filtro de aire tipo cartucho

Disyuntores

  • Segunda caja de disyuntores
  • Banda terminal de potencia
  • Disyuntores (100% con clasificación UL nominal)
  • 3 polos, 100% nominal

Sistema de carga

  • Cargador de baterías NFPA UL10A de 120VCA

Panel de control

  • Panel de Control GCCP 1.2

Sistema de escape

  • Tubo de proyección, empaquetaduras, tapa contra lluvia y brida de escape SAE para uso del cliente (se suministran sueltos)

Sistema de combustible

  • Tanque de combustible de grupo abierto estándar y base suministrada, base, acero forjado con pared sencilla integral, tanque de combustible de 24 horas

Sistema de enfriamiento

  • Mando del ventilador, mando del alternador de carga de la batería
  • Refrigerante de larga duración de Caterpillar
  • Radiador y ventilador de enfriamiento con protecciones
  • Tubería de drenaje de refrigerante con válvula
  • Protector del radiador

Paneles de control

  • El paquete NFPA110 incluye:
  • Alarma de baja temperatura del refrigerante WCA1
  • Alarma de bajo nivel de combustible FSS y circuito de panel de indicación necesarios cuando se selecciona tanque subbase
  • Parada por bajo nivel de refrigerante WSS1
  • Cargador de batería NFPA PBC10NU
  • Indicador y transmisor de temperatura del aceite
  • Alarma audible montada en el panel PAA1
  • Se puede necesitar un calentador de refrigerante, un anunciador remoto o una prueba de factor de potencia de 0,8 en función de la aplicación
  • Alarma sonora
  • Botón de parada de emergencia remota
  • Relé de falla de conexión a tierra
  • Módulo de e/s discreto
  • Módulo anunciador remoto
  • Funcionamiento del grupo electrógeno con contactos sin tensión y alarma común
  • Lectura de nivel de combustible
  • Dispositivos de protección:
  • Alarma de baja temperatura del refrigerante
  • Apagado por bajo nivel de refrigerante
  • Parada por sobrecarga a través del disyuntor

Generador

  • 12 conductores

Sistema de regulación

  • Sistema de regulación mecánica y eléctrica (según el modelo)

Sistema de lubricación

  • Aceite lubricante
  • Tubería de drenaje del aceite con válvula

Generalidades

  • Motor y alternador prepintados: Amarillo Caterpillar

Sistema de arranque y carga

  • Baterías
  • Batería de 24V con bastidor y cables

D50 GC Equipos opcionales

Certificados

  • Certificaciones antisísmicas IBC y de viento

Sistema de admisión de aire

  • Filtro de aire tipo cartucho

Sistema del alternador

  • Devanado auxiliar del bastidor en R

Sistema de carga

  • Cargador de baterías NFPA UL10A de 120VCA

Disyuntores

  • Disyuntores (100% con clasificación UL nominal)
  • Banda terminal de potencia
  • 3 polos, 100% nominal
  • Segunda caja de disyuntores

Paneles de control

  • Funcionamiento del grupo electrógeno con contactos sin tensión y alarma común
  • Indicador y transmisor de temperatura del aceite
  • Botón de parada de emergencia remota
  • Dispositivos de protección: - Alarma de baja temperatura del refrigerante - Parada por nivel de refrigerante bajo - Lectura del nivel de combustible - Parada por sobrecarga a través de disyuntor
  • Alarma sonora
  • Módulo anunciador remoto
  • Módulo de e/s discreto
  • El conjunto NFPA110 incluye: - Alarma de bajo nivel de combustible FSS y circuito del panel de indicación necesarios cuando se selecciona un tanque con base secundaria - Parada por nivel de refrigerante bajo WSS1 - Alarma de baja temperatura del refrigerante WCA1 - Alarma audible montada en el panel PAA1 - Cargador de batería NFPA PBC10NU - Puede ser necesario, según la aplicación, contar con un calentador de refrigerante, un anunciador remoto o una prueba de factor de potencia de 0,8
  • Relé de falla de conexión a tierra

Sistema de enfriamiento

  • Brida de transición del radiador

Recintos

  • Parada de emergencia externa
  • Recinto insonorizado, nivel 2
  • Ventana de visualización del panel

Sistema de escape

  • Sistemas silenciadores de 10, 25 y 35dBA
  • Kit de montaje del silenciador superior

Sistema de combustible

  • Contención de derrames de 5gal EE.UU.
  • Tanques de combustible de subbase de 209 y 394galEE.UU.
  • Elevador del tanque
  • Tubo de descarga de emergencia
  • Contención de llenado de 5gal EE.UU.

Elementos de calentamiento

  • Calentador de refrigerante
  • Cableado del calentador de espacio del techo
  • Calentador de batería
  • Calentador del sumidero de aceite lubricante
  • Calentadores anticondensación
  • Cableado del calentador de espacio del techo
  • Calentador del agua de las camisas

Generadores

  • Generador de excitación magnética permanente (PMG)
  • Generador de excitación magnética permanente (PMG)

Sistema de montaje

  • Aisladores de vibración antisísmicos

Pruebas

  • Prueba del fabricante de 4 horas
  • Informe de pruebas PGS a un factor de potencia de 1,0
  • Informe de pruebas PGS a un factor de potencia de 0,8
  • Informe de pruebas del grupo electrógeno

Vea cómo D50 GC se compara otros productos consultados con frecuencia.

Herramientas y ayuda de los expertos en todo momento

Galería de medios

Grupo Electrógeno D50 GC abierto

Grupo Electrógeno D50 GC abierto

Grupo Electrógeno D50 GC abierto

Grupo Electrógeno D50 GC abierto

Recinto

Recinto

Grupo Electrógeno D50 GC abierto
Grupo Electrógeno D50 GC abierto
Grupo Electrógeno D50 GC abierto
Grupo Electrógeno D50 GC abierto
Recinto
Recinto

360 View
360 View