C4.4 (60Hz) |Grupo Electrógeno Diésel de 36 a 60kW

Grupos electrógenos diésel C4.4 (60 Hz)

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Clasificación máxima
60ekW
60ekW
Clasificación mínima
36ekW
36ekW
Estrategia de emisiones y combustible
Certificación Tier 3 de la EPA de EE.UU.
Certificación Tier 3 de la EPA de EE.UU.

Descripción general

Grupo electrógeno diésel de 36 a 60 ekW

Con una producción de corriente eléctrica confiable de 36 a 60ekW a 60Hz, nuestros Grupos Electrógenos Diésel C4.4 están diseñados para cumplir con los requisitos de la norma ISO 8528-5 de respuesta transitoria. Todos los Grupos Electrógenos C4.4 cumplen con las normas de emisiones para uso fijo de emergencia (Tier 3) de la EPA.

Beneficios

Apropiado para entornos y de prueba

Fiabilidad probada durante al menos 500 horas

Garantiza que pueda contar con energía de emergencia cuando la necesite

Optimizado para un 5% menor consumo de combustible

Los intervalos de funcionamiento entre recargas de combustible son más prolongados y los costos de operación son más bajos.

Especificaciones del producto para C4.4 (60 Hz)

Clasificación máxima 60ekW 60ekW
Clasificación mínima 36ekW 36ekW
Estrategia de emisiones y combustible Certificación Tier 3 de la EPA de EE.UU. Certificación Tier 3 de la EPA de EE.UU.
Voltaje 208 a 600 voltios 208 a 600 voltios
Frecuencia 60 Hz 60 Hz
Velocidad 1.800 rpm 1.800 rpm
Ciclo de trabajo De respaldo, principal De respaldo, principal
Modelo de motor C4.4, 4 en línea, diésel de 4 ciclos C4.4, 4 en línea, diésel de 4 ciclos
Calibre 4.13 pulg 105 mm
Carrera 5 pulg 127 mm
Cilindrada 268.5 pulg 4.4 L
Relación de compresión 18.2:1 18.2:1
Aspiración Turbocompresión Turbocompresión
Sistema de combustible Electrónico (ajustable) Electrónico (ajustable)
Tipo de regulador Adem™A4 Adem™A4
Longitud máxima 75.8 pulg 1925 mm
Ancho máximo 44.1 pulg 1120 mm
Altura máxima 53.6 pulg 1361 mm

C4.4 (60 Hz) Equipos estándar

Certificados

  • Certificaciones antisísmicas IBC y de viento

Sistema de carga

  • Cargador de baterías NFPA UL10A de 120VCA

Sistema de admisión de aire

  • Filtro de aire
  • Filtro de aire tipo cartucho

Disyuntores

  • Segunda caja de disyuntores
  • 3 polos, 100% nominal
  • Banda terminal de potencia
  • Disyuntores (100% con clasificación UL nominal)

Panel de control

  • 1000028996

Sistema de escape

  • Tubo de proyección, empaquetaduras, tapa contra lluvia y brida de escape SAE para uso del cliente (se suministran sueltos)

Sistema de combustible

  • Tanque de combustible de grupo abierto estándar y base suministrada, base, acero forjado con pared sencilla integral, tanque de combustible de 8horas

Sistema de enfriamiento

  • Tubería de drenaje de refrigerante con válvula
  • Radiador y ventilador de enfriamiento con protecciones
  • Mando del ventilador, mando del alternador de carga de la batería
  • Refrigerante de larga duración de Caterpillar
  • Protector del radiador

Generador

  • 12 conductores

Sistema de regulación

  • Sistema de regulación mecánica y eléctrica (según el modelo)

Sistema de lubricación

  • Tubería de drenaje del aceite con válvula
  • Aceite lubricante

Paneles de control

  • Alarma de baja temperatura del refrigerante WCA1
  • Parada por bajo nivel de refrigerante WSS1
  • Alarma de bajo nivel de combustible FSS y circuito de panel de indicación necesarios cuando se selecciona tanque subbase
  • El paquete NFPA110 incluye:
  • Alarma audible montada en el panel PAA1
  • Se puede necesitar un calentador de refrigerante, un anunciador remoto o una prueba de factor de potencia de 0,8 en función de la aplicación
  • Indicador y transmisor de temperatura del aceite
  • Cargador de batería NFPA PBC10NU
  • Relé de falla de conexión a tierra
  • Módulo de e/s discreto
  • Funcionamiento del grupo electrógeno con contactos sin tensión y alarma común
  • Alarma sonora
  • Botón de parada de emergencia remota
  • Módulo anunciador remoto
  • Alarma de baja temperatura del refrigerante
  • Dispositivos de protección:
  • Parada por sobrecarga a través del disyuntor
  • Lectura de nivel de combustible
  • Apagado por bajo nivel de refrigerante

Generalidades

  • Motor y alternador prepintados: Amarillo Caterpillar

Sistema de arranque y carga

  • Batería de 24V con bastidor y cables
  • Baterías

C4.4 (60 Hz) Equipos opcionales

Certificados

  • Certificaciones antisísmicas IBC y de viento

Sistema del alternador

  • Devanado auxiliar del bastidor en R

Sistema de admisión de aire

  • Filtro de aire tipo cartucho

Sistema de carga

  • Cargador de baterías NFPA UL10A de 120VCA

Disyuntores

  • 3 polos, 100% nominal
  • Disyuntores (100% con clasificación UL nominal)
  • Segunda caja de disyuntores
  • Banda terminal de potencia

Paneles de control

  • Módulo de e/s discreto
  • Módulo anunciador remoto
  • Botón de parada de emergencia remota
  • Dispositivos de protección: - Alarma de baja temperatura del refrigerante - Parada por nivel de refrigerante bajo - Lectura del nivel de combustible - Parada por sobrecarga a través de disyuntor
  • Relé de falla de conexión a tierra
  • Alarma sonora
  • Indicador y transmisor de temperatura del aceite
  • Funcionamiento del grupo electrógeno con contactos sin tensión y alarma común
  • El conjunto NFPA110 incluye: - Alarma de bajo nivel de combustible FSS y circuito del panel de indicación necesarios cuando se selecciona un tanque con base secundaria - Parada por nivel de refrigerante bajo WSS1 - Alarma de baja temperatura del refrigerante WCA1 - Alarma audible montada en el panel PAA1 - Cargador de batería NFPA PBC10NU - Puede ser necesario, según la aplicación, contar con un calentador de refrigerante, un anunciador remoto o una prueba de factor de potencia de 0,8

Elementos de calentamiento

  • Calentador de refrigerante
  • Calentador de batería
  • Calentadores anticondensación
  • Calentador del sumidero de aceite lubricante
  • Calentador del agua de las camisas
  • Cableado del calentador de espacio del techo

Sistema de enfriamiento

  • Brida de transición del radiador

Recintos

  • Ventana de visualización del panel
  • Parada de emergencia externa
  • Recinto insonorizado, nivel 2
  • Recinto impermeabilizado
  • Recinto insonorizado, nivel 1

Sistema de combustible

  • Contención de llenado de 5gal EE.UU.
  • Elevador del tanque
  • Tanques de combustible de subbase de 209 y 394galEE.UU.
  • Tubo de descarga de emergencia
  • Contención de derrames de 5gal EE.UU.

Sistema de montaje

  • Aisladores de vibración antisísmicos

Pruebas

  • Informe de pruebas del grupo electrógeno
  • Informe de pruebas PGS a un factor de potencia de 0,8
  • Prueba del fabricante de 4 horas
  • Informe de pruebas PGS a un factor de potencia de 1,0

Sistema de escape

  • Sistemas silenciadores de 10, 25 y 35dBA
  • Kit de montaje del silenciador superior

Generadores

  • Generador de excitación magnética permanente (PMG)

Vea cómo C4.4 (60 Hz) se compara otros productos consultados con frecuencia.

Herramientas y ayuda de los expertos en todo momento

Galería de medios

Vista trasera derecha del C4.4

Vista trasera izquierda del C4.4

Vista delantera derecha del C4.4

Vista trasera izquierda del C4.4

Recinto

Recinto

Vista trasera derecha del C4.4
Vista trasera izquierda del C4.4
Vista delantera derecha del C4.4
Vista trasera izquierda del C4.4
Recinto
Recinto

360 View
360 View