Grupo Electrógeno Diésel DE400 GC de 350 a 450 kVA

Grupos electrógenos diésel DE400 GC (50 Hz)

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Clasificación máxima
400kVA
400kVA
Clasificación mínima
400kVA
400kVA
Estrategia de emisiones y combustible
Normas de emisiones sin certificación
Normas de emisiones sin certificación

Descripción general

Grupo electrógeno diésel de 400kVA

Los Grupos Electrógenos Diésel DE400 GC están desarrollados para aplicaciones de respaldo. Con una producción de corriente eléctrica confiable de 400kVA a 50Hz, nuestros Grupos Electrógenos DE400 GC diésel con C9.3 están diseñados para cumplir con los requisitos de la norma ISO 8528-5 de respuesta transitoria.

Beneficios

Piezas de repuesto con un 98% de entrega en 24horas

La mejor red de respaldo al producto del mundo garantiza que las piezas de repuesto estén disponibles para satisfacer sus necesidades de mantenimiento y servicio.

Hasta 250 sucesos registrados

El panel de control de suministro automático GCCP permite acceder a las alarmas históricas e indicadores operativos

Ahorra hasta un 21% de espacio de instalación

Requiere menos espacio para la instalación y deja más espacio para las operaciones cotidianas.

Especificaciones del producto para DE400 GC (50 Hz)

Clasificación máxima 400kVA 400kVA
Clasificación mínima 400kVA 400kVA
Estrategia de emisiones y combustible Normas de emisiones sin certificación Normas de emisiones sin certificación
Voltaje 380 a 415voltios 380 a 415voltios
Frecuencia 50 Hz 50 Hz
Velocidad 1.500 rpm 1.500 rpm
Ciclo de trabajo De respaldo De respaldo
Modelo de motor C9.3B diésel, I-6, 4ciclos C9.3B diésel, I-6, 4ciclos
Calibre 4.53 pulg 115 mm
Carrera 5.87 pulg 149 mm
Cilindrada 567.5 pulg³ 9.3 L
Relación de compresión 16.5:1 16.5:1
Aspiración Con turbocompresor y posenfriador aire a aire Con turbocompresor y posenfriador aire a aire
Sistema de combustible Conducto común Conducto común
Tipo de regulador ADEM™A6 ADEM™A6
Longitud máxima 104.8 pulg 2662 mm
Ancho máximo 44 pulg 1120 mm
Altura máxima 69.5 pulg 1766 mm
Peso en seco: grupo electrógeno (máximo) 5070.6 lb 2300 kg

DE400 GC (50 Hz) Equipos estándar

Motor

  • C9.3B diésel en línea de 6 cilindros y 4 carreras

Aire, enfriamiento y escape

  • Filtro de aire estándar

Control del grupo electrógeno

  • GCCP 1.1

Regulador

  • Adem A4

Alternador

  • Alternador con bastidor A estándar

Almacenamiento de combustible

  • Tanque de 8 horas de pared simple

Generalidades

  • Motor y alternador prepintados: Amarillo Caterpillar

DE400 GC (50 Hz) Equipos opcionales

Aire, enfriamiento y escape

  • Kit de codo de 6"
  • Filtro de aire de elemento doble
  • Adaptador de escape de 5-6"
  • Silenciador de techo
  • Kit de codo de 5"
  • Kit de codo de 6"
  • Silenciador de 6" con atenuación de 25dBA
  • Silenciador de 5" con atenuación de 10dBA
  • Filtro de aire de nivel sencillo
  • Sin silenciador

Requisitos del alternador

  • IP estándar a 21FUW con bastidor A
  • Calentadores de espacio

Voltaje de suministro auxiliar

  • 240V

Certificación

  • Certificación de Australia, CIS y Gulf
  • Certificado de cumplimiento 13

Disyuntor

  • Disyuntor de 3 polos de 800A
  • Bloqueo del disyuntor
  • Disyuntor de 4 polos de 630A
  • Disyuntor de 4 polos de 1.250 A
  • Disyuntor de 3 polos de 630A
  • Disyuntor de 4 polos de 800A
  • Sobrecarga a través del interruptor de alarma en el disyuntor
  • Enlace de conexión a tierra neutral
  • Disyuntor de 3 polos de 1.250 A
  • contactos auxiliares
  • Derivación

Recinto

  • Recinto Cat GC

Almacenamiento de combustible

  • Apagado por bajo nivel de combustible
  • Alarmas de nivel de combustible
  • Alarma por bajo nivel de combustible
  • Tanque de pared simple con contención 01
  • Alarma por alto nivel de combustible
  • Tanque de combustible con pared doble de 8 horas

Control del grupo electrógeno

  • PLG celular 4G E
  • Pantallas de temperatura del aceite
  • Calentador de refrigerante
  • Cargador de baterías
  • Paquete de respaldo (calentador inteligente del agua de las camisas, cargador de batería)
  • PLG celular 4G U
  • Potenciómetro de ajuste de voltaje
  • Alarma de baja temperatura del refrigerante
  • Potenciómetro de ajuste de velocidad
  • PLG Ethernet
  • Batería

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Vea cómo DE400 GC (50 Hz) se compara otros productos consultados con frecuencia.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos de Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Herramientas y ayuda de los expertos en todo momento

Galería de medios

Vista trasera derecha del Grupo Electrógeno Diésel DE400 GC

Vista trasera izquierda del Grupo Electrógeno Diésel DE400 GC

Vista delantera derecha del Grupo Electrógeno Diésel DE400 GC

Vista delantera izquierda del Grupo Electrógeno Diésel DE400 GC

Vista delantera izquierda del recinto DE400 GC

Vista delantera derecha del recinto DE400 GC

Vista trasera derecha del Recinto DE400 GC

Vista trasera izquierda del recinto DE400 GC

Vista trasera derecha del Grupo Electrógeno Diésel DE400 GC
Vista trasera izquierda del Grupo Electrógeno Diésel DE400 GC
Vista delantera derecha del Grupo Electrógeno Diésel DE400 GC
Vista delantera izquierda del Grupo Electrógeno Diésel DE400 GC
Vista delantera izquierda del recinto DE400 GC
Vista delantera derecha del recinto DE400 GC
Vista trasera derecha del Recinto DE400 GC
Vista trasera izquierda del recinto DE400 GC

360 View

Realice el recorrido interactivo virtual del producto para explorar las excelentes características y beneficios del DE400 GC (50 Hz)

Comenzar el recorrido del modelo DE400 GC (50 Hz)
close