D150 GC C7.1 (60Hz) | Grupo electrógeno diésel de 150kW

Grupos electrógenos diésel D150 GC

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Clasificación máxima
150ekW
150ekW
Clasificación mínima
150ekW
150ekW
Estrategia de emisiones y combustible
Certificación Tier 3 de la EPA de EE.UU.
Certificación Tier 3 de la EPA de EE.UU.

Descripción general

Grupo electrógeno diésel de 150ekW

Con una producción de corriente eléctrica confiable de 150ekW a 60Hz, nuestros Grupos Electrógenos D150 GC diésel están diseñados para cumplir con los requisitos de la norma ISO 8528-5 de respuesta transitoria.

Beneficios

Ahorra hasta un 14% de espacio de instalación

Requiere menos espacio para la instalación y deja más espacio para las operaciones cotidianas.

Fiabilidad probada durante 500 horas

Garantiza que pueda contar con energía de emergencia cuando la necesite

Piezas de repuesto con un 98% de entrega en 24horas

La mejor red de respaldo al producto del mundo garantiza que las piezas de repuesto estén disponibles para satisfacer sus necesidades de mantenimiento y servicio.

Especificaciones del producto para D150 GC

Clasificación máxima 150ekW 150ekW
Clasificación mínima 150ekW 150ekW
Estrategia de emisiones y combustible Certificación Tier 3 de la EPA de EE.UU. Certificación Tier 3 de la EPA de EE.UU.
Voltaje 208 a 600 voltios 208 a 600 voltios
Frecuencia 60 Hz 60 Hz
Velocidad 1.800 rpm 1.800 rpm
Ciclo de trabajo De respaldo De respaldo
Modelo de motor C7.1 I-6, diésel de 4 ciclos C7.1 I-6, diésel de 4 ciclos
Calibre 4.1 pulg 105 mm
Carrera 5.31 pulg 135 mm
Cilindrada 428 pulg³ 7.01 L
Relación de compresión 16.7:1 16.7:1
Aspiración Con turbocompresor y posenfriador aire a aire Con turbocompresor y posenfriador aire a aire
Sistema de combustible Electrónico de conducto común Electrónico de conducto común
Tipo de regulador ADEM™A4 ADEM™A4
Longitud máxima 103.7 pulg 2634 mm
Ancho máximo 51.2 pulg 1300 mm
Altura máxima 52.2 pulg 1402 mm
Peso en seco: grupo electrógeno (máximo) 3443 lb 1562 kg

D150 GC Equipos estándar

Sistema de admisión de aire

  • Filtro de aire de servicio liviano con elemento desechable

Paneles de control

  • Panel de Control GCCP 1.2

Sistema de enfriamiento

  • Mando del ventilador, mando del alternador de carga de la batería
  • Radiador y ventilador de enfriamiento con protecciones
  • Tubería de drenaje de refrigerante con válvulas
  • Refrigerante de larga duración de Caterpillar

Generador y accesorios para el generador

  • 12 conductores
  • Panel de cables separado de bajo voltaje (CA/CC)
  • Protección IP23
  • Panel de la torre, IP22, entrada de cable inferior
  • Regulador de voltaje (detección de unafase)
  • Disyuntor, IEC, 3polos, montado en el panel de la torre

Sistema de escape

  • Tubo de proyección, empaquetaduras, tapa contra lluvia y brida de escape SAE para uso del cliente (se suministran sueltos)

Sistema de combustible

  • Se suministra base y tanque de combustible del grupo abierto estándar
  • Base, acero forjado con pared sencilla integral, tanque de combustible de 24horas

Sistema de lubricación

  • Aceite lubricante
  • Tubería de drenaje del aceite con válvula

Sistema de montaje

  • Puntos de terminación de las tuberías de drenaje de refrigerante y aceite de lubricación
  • Aisladores de la vibración lineal atrapada entre la base y el generador del motor
  • Incluye provisiones de levantamiento y puntos de arrastre

Sistema de arranque y carga

  • Batería de 24V con bastidor y cables

Sistema de regulación

  • Sistema de regulación mecánica y eléctrica (según el modelo)

Generalidades

  • Motor y alternador prepintados: Amarillo Caterpillar

D150 GC Equipos opcionales

Sistema del alternador

  • Devanado auxiliar del bastidor en R: R2273L4 SE Auxiliar Alternativo 07, Auxiliar Alternativo 08 y Auxiliar Alternativo 10
  • Calentadores anticondensación
  • Detección de tresfases
  • Kit de caída de cuadratura
  • Extracción del alternador
  • Excitación magnética permanente (PMG)

Disyuntores

  • Dispositivo disyuntor bloqueable
  • Disyuntores de 4polos de 250 A, 400 A y 630 A

Opciones del panel de control

  • Cargador de baterías
  • Alarma audible montada en el panel
  • Parada de emergencia con llave
  • Potenciómetro de ajuste de velocidad
  • Calentador del panel de control
  • Fuga a tierra (2 cables solamente)
  • Falla de conexión a tierra (solo 2cables)
  • Contactos de ajuste de velocidad
  • Parada por sobrecarga a través del disyuntor
  • Contactos sin tensión

Sistema de control

  • Contactos sin voltaje para alarma común
  • Cargador de baterías estático
  • Contactos sin tensión para el funcionamiento del grupo electrógeno

Sistema de enfriamiento

  • Calentador de refrigerante
  • Apagado por bajo nivel de refrigerante
  • Baja temperatura del refrigerante

Recintos

  • Recinto insonorizado, nivel 2

Opciones de montaje

  • Regulador electrónico
  • Silenciador residencial
  • Extracción del silenciador industrial
  • Kit de instalación del silenciador
  • Extracción de la batería

Sistemas de combustible

  • Alarma por alto nivel de combustible
  • Base antideslizante para conjuntos de recintos CALG
  • Base antideslizante compacta para grupos abiertos
  • Base del tanque estrecha del grupo abierto
  • Alarma por bajo nivel de combustible
  • Tanque de combustible de contención DEFRA
  • Apagado por bajo nivel de combustible

Informes de prueba

  • Informe de pruebas PGS a un factor de potencia de 1,0
  • Informe de pruebas PGS a un factor de potencia de 0,8

Generalidades

  • Protectores y brida de transporte del radiador

Terminal de potencia

  • Disyuntor, IEC, 4polos

Accesorios/varios

  • Caja de empaque: grupo con cubierta
  • Caja de empaque: grupo compacto

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Vea cómo D150 GC se compara otros productos consultados con frecuencia.

Herramientas y ayuda de los expertos en todo momento

Galería de medios

Grupo Electrógeno D150 GC abierto

Grupo Electrógeno D150 GC abierto

Grupo Electrógeno D150 GC abierto

Grupo Electrógeno D150 GC abierto

Recinto

Recinto

Grupo Electrógeno D150 GC abierto
Grupo Electrógeno D150 GC abierto
Grupo Electrógeno D150 GC abierto
Grupo Electrógeno D150 GC abierto
Recinto
Recinto

360 View
360 View