G3520H de 2.519 kW

Grupos electrógenos a gas G3520H

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Clasificación continua
2.519/2.500ekW a 1pf
2.519/2.500ekW a 1pf
Tipo de combustible
Gas natural mezclado con hidrógeno (hasta un 25 %)
Gas natural mezclado con hidrógeno (hasta un 25 %)
Máxima eficiencia eléctrica
45.30%
45.30%

Descripción general

Generador de gas de 1.763 a 2.519 kW

Desde gas natural hasta biogás, gases de minas de carbón o mezclas de combustible de hidrógeno para aplicaciones de producción combinada de calor y electricidad (CHP, combined heat and power), energía de emergencia y apoyo a la red local, Caterpillar dispone de una amplia gama de soluciones fiables de energía a gas.

Beneficios

Hasta 25% opción de combustible mezclado con hidrógeno

Permite el funcionamiento de hasta un 25 % de mezcla de hidrógeno (en volumen) con combustible de gas natural de gasoducto.

Hasta 52% de ahorros en servicios

Intervalos de mantenimiento prolongados que implican menores costos de servicio

Hasta 20% Menor consumo de aceite de lubricación

que implica menores costos de servicio e intervalos de mantenimiento extendidos

Especificaciones del producto para G3520H

Clasificación continua 2.519/2.500ekW a 1pf 2.519/2.500ekW a 1pf
Tipo de combustible Gas natural mezclado con hidrógeno (hasta un 25 %) Gas natural mezclado con hidrógeno (hasta un 25 %)
Máxima eficiencia eléctrica 45.30% 45.30%
Frecuencia 50/60 Hz 50/60 Hz
Rpm 1500 1500
Frecuencia 50/60 Hz 50/60 Hz
Modelo de motor G3520H G3520H
Cilindrada 5956 pulg³ 97.5 L
Aspiración TP TP
Calibre 6.7 pulg 170 mm
Carrera 8.5 pulg 215 mm
Relación de compresión 12.1 12.1
Longitud 302 pulg 7668 mm
Ancho 86 pulg 2173 mm
Altura 97 pulg 2473 mm
Peso en seco: grupo electrógeno 54675 lb 25285 kg

G3520H Equipos estándar

Panel de control

  • EMCP 4.3

Admisión de aire

  • Filtro de aire de unaetapa y doselementos, con caja e indicador de servicio

Enfriamiento

  • Bombas de agua impulsadas por el motor para el agua de las camisas y del posenfriador
  • Agua de las camisas y termostatos SCAC
  • Conexiones de brida del cliente ANSI/DN para admisión y salida de agua de las camisas

Disyuntor

  • Anunciador LSI de tiempo prolongado, breve e instantáneo
  • Montado en la parte trasera
  • Disyuntores nominales IEC tripolares de 5.000A

Escape

  • Turbocompresor enfriado en la sección central con salida con bridas Cat
  • Múltiples de escape secos, aislados y protegidos
  • Cada orificio de escape y salida del turbocompresor conectada al Módulo de Detección de Temperatura Integrado (ITSM, Integrated Temperature Sensing Module) con GECM para proporcionar alarmas y paradas

Sistema de combustible

  • Válvula dosificadora de combustible electrónica
  • Placa del acelerador, accionador de 24VCC, controlado por GECM
  • El sistema de combustible está dimensionado para gas natural de 31,5 a 47,2 MJ/Nm3 de conducto seco con una presión de 10,2 a 34,5 KPa a la válvula de control del combustible del motor

Sistema de encendido

  • Sistema de encendido electrónico (controlado por el ADEMA4)
  • Sincronización sensible a la detonación (DST, Detonation Sensitive Timing) de los cilindros individuales

Generador

  • Regulador de voltaje digital de Caterpillar (CDVR, Caterpillar's Digital Voltage Regulator) con detección de tres fases y control KVAR/PF
  • SR4B
  • Amortiguador de vibraciones y protector del cigüeñal
  • Conexiones de la barra colectora
  • Pintura: amarillo Caterpillar, excepto los conductos pintados con negro brillante
  • Detectores de temperatura del devanado
  • Manuales de Operación y Mantenimiento
  • Manual de piezas
  • Calentadores de espacio anticondensación
  • Servicio al lado derecho
  • SR5
  • Caída reactiva

Sistema de regulación

  • Velocidad de entrada de ADEM A4 de 4 a 20 mA (de 0 a 5 V)

G3520H Equipos opcionales

Admisión de aire

  • Soportes de montaje y tuberías
  • Filtro de aire con antefiltro

Disyuntor

  • MP: entrada de cables inferior de 6polos del bastidor
  • Selección automática de transformador de corriente neutra de 4.000/5.000A
  • Sin protección UV o cableado CB montado en paquete
  • Montaje del bastidor

Panel de control

  • Anunciador de 16puntos/32luces (se suministra suelto)
  • Módulo de Comunicación Remota (PL1000T, PL1000E)
  • Anunciador remoto
  • Monitoreo por equipo local
  • Módulo de E/S discreto, 12 entradas digitales, 8 relés en forma de C
  • Cat Connect: telemática Ethernet, satelital, celular
  • Relé de fallo del motor
  • Módulo de alarma local
  • Módulo de sincronización
  • Monitoreo por equipo remoto

Enfriamiento

  • Conexiones de admisión/salida
  • Tubería de drenaje de nivel de refrigerante con válvulas, ventilador con protector

Escape

  • Silenciador y silenciador de interrupción de encendido con bridas de acoplamiento
  • Brida
  • Codo
  • Conexión flexible
  • Expansor de escape

Sistema de combustible

  • Regulador de demolición de gas
  • Filtro de combustible
  • Regulador de presión de gas
  • Válvula de corte de gas de 24V, ETR (Energized-To Run, energizado para funcionar)

Generador

  • Detectores de temperatura de los cojinetes
  • Caja acceso a los cables
  • Caja de extensión de bajo voltaje
  • Control manual del voltaje
  • Barra colectora europea
  • Filtro de aire del generador
  • Generadores de voltaje medio y alto, y accesorio

Generalidades

  • Herramienta de diagnóstico digital
  • Pedido de pintura especial
  • Kit de herramientas
  • Emblema US AID

Arranque/carga

  • Batería con cables y bastidor (se suministra suelta)
  • Motores de arranque de 24V
  • Calentador del agua de las camisas
  • Alternador de carga de 60A, 24V (requiere bombas accionadas por motor)

Cumplimiento del código de la red

  • 60 Hz: EE.UU.
  • 50 Hz: Alemania, Gran Bretaña, Bélgica, Rumania, Italia, Irlanda, Polonia, Países Bajos, España, Francia y Norma Europea

Vea cómo G3520H se compara otros productos consultados con frecuencia.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos de Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Herramientas y ayuda de los expertos en todo momento

Galería de medios

Grupo Electrógeno de Gas G3520H

Grupo Electrógeno de Gas G3520H

Grupo Electrógeno de Gas G3520H

Grupo Electrógeno de Gas G3520H

Grupo Electrógeno de Gas G3520H

Grupo Electrógeno de Gas G3520H

Grupo Electrógeno de Gas G3520H

Grupo Electrógeno de Gas G3520H

Grupo Electrógeno de Gas G3520H
Grupo Electrógeno de Gas G3520H
Grupo Electrógeno de Gas G3520H
Grupo Electrógeno de Gas G3520H
Grupo Electrógeno de Gas G3520H
Grupo Electrógeno de Gas G3520H
Grupo Electrógeno de Gas G3520H
Grupo Electrógeno de Gas G3520H

CHP

Grupo Electrógeno de Gas G3500H

CHP
Grupo Electrógeno de Gas G3500H

360 View
360 View