Grupo Electrógeno Diésel de 350 a 450kVA | C13 (50Hz) China Non Road

Grupos electrógenos diésel C13 (50Hz) para uso fuera de carretera en China

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Clasificación máxima
450kVA
450kVA
Clasificación mínima
350kVA
350kVA
Estrategia de emisiones y combustible
Bajo consumo de combustible, R96/EUIIIa
Bajo consumo de combustible, R96/EUIIIa

Descripción general

Grupo electrógeno diésel de 350 a 450kVA

Los Grupos Electrógenos Diésel C13 están desarrollados para las aplicaciones esenciales, de respaldo y principales. Con una producción de corriente eléctrica fiable de 350 a 450 kVA a 50 Hz, los grupos electrógenos están diseñados para cumplir con los requisitos de la norma ISO 8528-5 de respuesta transitoria y aceptar un 100 % de carga nominal en un paso. Nuestros Grupos Electrógenos C13 tienen certificación de bajo consumo de combustible y cumplen con las normas de emisiones para uso fuera de carretera Stage IIIA de la UE y Stage III de China.

Beneficios

de fábrica Cat® Product Link™ Sistema de control

  • Seguimiento de los parámetros de estado y funcionamiento del grupo electrógeno
  • Seguimiento de la utilización y del rendimiento del grupo electrógeno

Conectividad remota 24/7/365 remoto

La opción Cat Connect garantiza que su grupo electrógeno siempre esté listo para funcionar y tenga el rendimiento esperado

Optimizado para un 5% menor consumo de combustible

Los intervalos de funcionamiento entre recargas de combustible son más prolongados y los costos de operación son más bajos.

Especificaciones del producto para C13 (50Hz) para uso fuera de carretera en China

Clasificación máxima 450kVA 450kVA
Clasificación mínima 350kVA 350kVA
Estrategia de emisiones y combustible Bajo consumo de combustible, R96/EUIIIa Bajo consumo de combustible, R96/EUIIIa
Voltaje 380 a 415 voltios 380 a 415 voltios
Frecuencia 50 Hz 50 Hz
Velocidad 1.500 rpm 1.500 rpm
Ciclo de trabajo De respaldo, principal De respaldo, principal
Modelo de motor C13 ATAAC, I-6, diésel de 4 tiempos enfriado por agua C13 ATAAC, I-6, diésel de 4 tiempos enfriado por agua
Calibre 5.12 pulg 130 mm
Carrera 6.18 pulg 157 mm
Cilindrada 762.8 pulg³ 12.5 L
Relación de compresión 16.3:1 16.3:1
Aspiración Posenfriado aire a aire Posenfriado aire a aire
Sistema de combustible MEUI MEUI
Tipo de regulador Adem™A4 Adem™A4
Longitud máxima 186.7 pulg 4743 mm
Ancho máximo 79.3 pulg 2014 mm
Altura máxima 84 pulg 2133 mm

C13 (50Hz) para uso fuera de carretera en China Equipos estándar

Sistema de admisión de aire

  • Filtro de aire; servicio ligero con filtro desechable de papel
  • Turbocompresor
  • Núcleo del posenfriador

Panel de control

  • GCCP 1.3

Sistema de enfriamiento

  • Radiador y ventilador de enfriamiento con protección
  • Tubería de drenaje de refrigerante con válvula
  • Mando del ventilador, mando del alternador de carga de la batería
  • Refrigerante de larga duración de Caterpillar

Sistema de escape

  • Conexiones flexibles de escape de acero inoxidable, empaquetaduras, tapa contra lluvia y brida de escape SAE para uso del cliente (se suministran sueltos)

Sistema de combustible

  • Filtro de combustible primario con separador integral de agua y filtro secundario
  • Tuberías de combustible flexibles
  • Bomba de cebado de combustible
  • Bomba de transferencia de combustible del motor
  • Enfriador de combustible, con pared sencilla integral, tanque de combustible de 8 horas

Generador y accesorios

  • Regulador de Voltaje Integrado (IVR)
  • Disyuntor de opciones obligatorias, IEC, tripolar, montado en el centro de alimentación
  • Grupo electrógeno de bastidor en A; protección IP21
  • Centro de alimentación, IP22
  • Grupo electrógeno de bastidor LC optativo; protección IP23
  • Panel de cables separado de bajo voltaje (CA/CC)

Sistema de regulación

  • Regulador electrónico Cat (ADEM A4)

Sistema de lubricación

  • Aceite lubricante
  • Válvulas de drenaje de aceite

Grupo electrógeno empaquetado

  • Indicador de servicio
  • Filtro de aire desechable
  • Mirilla del nivel de refrigerante
  • Sensor de bajo nivel de refrigerante
  • Tubería de drenaje de refrigerante con válvula
  • Paquete del radiador montado

Sistema de montaje

  • Los aisladores de vibración lineal cautivos entre la base y el motor-generador incluyen provisiones de levantamiento y puntos de terminación para las tuberías de refrigerante y de drenaje del aceite de lubricación.

Sistema de arranque y carga

  • Batería de 24V con bastidor y cables

Generalidades

  • Motor y alternador prepintados: Amarillo Caterpillar

C13 (50Hz) para uso fuera de carretera en China Equipos opcionales

Certificados europeos

  • Certificación global para CIS
  • Certificado de cumplimiento (CE) de la Unión Europea

Sistema de admisión de aire

  • Filtro de aire de elemento sencillo
  • Filtro de aire de elemento doble

Disyuntores

  • Dispositivo disyuntor bloqueable
  • Disyuntores tripolares (IEC, 100% nominales); motorizados
  • Disyuntor tripolar (IEC, 100% nominal)
  • Disyuntor cuadripolar (IEC, 100% nominal)
  • Contactos auxiliares de disyuntor (IEC)
  • Derivación para disyuntor IEC
  • Disyuntor de 4polos (IEC, 100% nominal) motorizado

Paneles de control

  • Módulo de alarma local: anunciador local
  • Contactos sin tensión
  • GCCP 1.4
  • Dispositivos de protección del panel de control: - Relé de falla de conexión a tierra - Relé de fallas a tierra, fugas a tierra - Parada por sobrecarga a través del disyuntor - Alarma de nivel bajo de combustible - Parada por nivel bajo de combustible - Alarma de nivel alto de combustible - Sensor de nivel de combustible
  • Módulo anunciador remoto

Sistema de enfriamiento

  • Brida del conducto del radiador
  • Alarma de baja temperatura del refrigerante
  • Protectores

Recintos

  • Recintos insonorizados para temperatura ambiente alta
  • Recintos insonorizados

Sistema de escape

  • Atenuación de 10, 25 y 35dBA
  • Silenciadores de extremo de entrada/extremo de salida
  • Grupo de bridas de 6 y 8"
  • Conexiones de escape flexibles de 8"
  • Juego de codo de 6 y 8"

Sistema de combustible

  • Controles del sistema de transferencia de combustible
  • Base del tanque de combustible integral con pared doble
  • Bomba de transferencia de combustible manual

Generador y accesorios

  • Calentadores de espacio
  • Grupo electrógeno de bastidor LC
  • Grupo electrógeno de sobremedida de bastidor LC
  • Grupo electrógeno CIP LC
  • Grupo electrógeno de sobremedida de bastidor en A
  • Grupo electrógeno CIP de bastidor en A
  • Generador de excitación magnética permanente (PMG)
  • Protección contra ingreso

Sistema de lubricación

  • Bomba de sumidero manual

Sistema de montaje

  • Base deslizante angosta

Sistema de arranque y carga

  • Cargador de baterías sencillo de 5A
  • Calentador del agua de las camisas
  • Interruptor de desconexión de la batería

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Vea cómo C13 (50Hz) para uso fuera de carretera en China se compara otros productos consultados con frecuencia.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos de Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Herramientas y ayuda de los expertos en todo momento

Galería de medios

Vista trasera derecha del Grupo Electrógeno Diésel C13

Vista trasera izquierda del Grupo Electrógeno Diésel C13

Vista delantera derecha del Grupo Electrógeno Diésel C13

Vista delantera izquierda del Grupo Electrógeno Diésel C13

Recinto

Recinto

Vista trasera derecha del Grupo Electrógeno Diésel C13
Vista trasera izquierda del Grupo Electrógeno Diésel C13
Vista delantera derecha del Grupo Electrógeno Diésel C13
Vista delantera izquierda del Grupo Electrógeno Diésel C13
Recinto
Recinto

360 View
360 View