DE550 GC (50 Hz) | Grupo electrógeno diésel de 550 kVA

Grupos electrógenos diésel DE550 GC (50 Hz)

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Clasificación máxima
550kVA
550kVA
Clasificación mínima
550kVA
550kVA
Estrategia de emisiones y combustible
Sin regulación
Sin regulación

Descripción general

Grupo electrógeno diésel de 550 kVA

Con una producción de corriente eléctrica confiable de 550 kVA a 50 Hz, nuestros Grupos Electrógenos DE550 GC impulsados por un Motor C13 diésel están diseñados para cumplir con los requisitos de la norma ISO 8528-5 de respuesta transitoria.

Beneficios

de fábrica Cat® Product Link™ Sistema de control

  • Seguimiento de los parámetros de estado y funcionamiento del grupo electrógeno
  • Seguimiento de la utilización y del rendimiento del grupo electrógeno

Conectividad remota 24/7/365 remoto

La opción Cat Connect garantiza que su grupo electrógeno siempre esté listo para funcionar y tenga el rendimiento esperado

Optimizado para un 5% menor consumo de combustible

Los intervalos de funcionamiento entre recargas de combustible son más prolongados y los costos de operación son más bajos.

Especificaciones del producto para DE550 GC (50 Hz)

Clasificación máxima 550kVA 550kVA
Clasificación mínima 550kVA 550kVA
Estrategia de emisiones y combustible Sin regulación Sin regulación
Voltaje 380 a 415voltios 380 a 415voltios
Frecuencia 50 Hz 50 Hz
Velocidad 1.500 rpm 1.500 rpm
Ciclo de trabajo De respaldo De respaldo
Modelo de motor Motor C13 diésel en línea de 6 cilindros y 4 tiempos Motor C13 diésel en línea de 6 cilindros y 4 tiempos
Calibre 5.1 pulg 130 mm
Carrera 6.2 pulg 157 mm
Cilindrada 763 pulg³ 12.5 L
Relación de compresión 15.8:1 15.8:1
Aspiración Con turbocompresor y posenfriador aire a aire Con turbocompresor y posenfriador aire a aire
Sistema de combustible EUI EUI
Tipo de regulador Adem™A4 Adem™A4
Longitud máxima 122 pulg 3100 mm
Ancho máximo 52.7 pulg 1338 mm
Altura máxima 85.4 pulg 2168 mm
Peso en seco: grupo electrógeno (máximo) 6693 lb 3036 kg

DE550 GC (50 Hz) Equipos estándar

Motor

  • Motor Cat® C13 diésel en línea de 6 cilindros y 4 tiempos

Paneles de control

  • GCCP 1.1

Regulador

  • Regulador mecánico

Alternador

  • Alternador con bastidor A estándar

Almacenamiento de combustible

  • Tanque de 8 horas de pared simple

Sistema de enfriamiento

  • Radiador y ventilador de enfriamiento con protecciones
  • Mando del ventilador, mando del alternador de carga de la batería

Opciones del sistema eléctrico

  • Disyuntor de 3 polos
  • Enlace de conexión a tierra neutral
  • Batería de 24V con bastidor y cables

Sistema de admisión de aire

  • Filtro de aire de servicio liviano con elemento desechable

Sistema de lubricación

  • Aceite lubricante
  • Tubería de drenaje del aceite con válvula
  • Válvulas de drenaje de aceite
  • Enfriador de aceite
  • Aceite lubricante

Generador y accesorios

  • Disyuntor de opciones obligatorias, IEC, tripolar, montado en el centro de alimentación

Grupo electrógeno empaquetado

  • Tubería de drenaje de refrigerante con válvula
  • Paquete del radiador montado
  • Indicador de servicio
  • Sensor de bajo nivel de refrigerante
  • Filtro de aire desechable
  • Mirilla del nivel de refrigerante

Sistema de regulación

  • Regulador electrónico Cat (ADEM A4)

Sistema de montaje

  • Aisladores de vibraciones lineales cautivas
  • Provisión de levantamiento y puntos de arrastre
  • Aisladores de la vibración lineal atrapada entre la base y el generador del motor
  • Incluye provisiones de levantamiento y puntos de terminación para las tuberías de refrigerante y de drenaje del aceite de lubricación

Sistema de arranque y carga

  • Batería de 24V con bastidor y cables

Generalidades

  • Motor y alternador prepintados, amarillo Caterpillar
  • Motor y alternador prepintados: Amarillo Caterpillar

DE550 GC (50 Hz) Equipos opcionales

Panel de control

  • Potenciómetros de ajuste de velocidad y voltaje
  • PLG 4G/3G/Ethernet
  • Anunciador
  • Parada de emergencia

Recinto

  • Recinto Cat GC

Opciones del sistema eléctrico

  • Disyuntor cuadripolar
  • contactos auxiliares
  • Disyuntor con candado
  • Cargador de baterías
  • Batería húmeda

Disyuntores

  • Contactos auxiliares de disyuntor (IEC)
  • Derivación para disyuntor IEC
  • Disyuntor de 4polos (IEC, 100% nominal) motorizado

Alternador

  • Calentadores de espacio
  • AVR

Sistema de combustible

  • Tanque de combustible con pared doble de 8 horas
  • Tanque de combustible de pared simple de 8 horas con contención de derrames
  • Apagado por bajo nivel de combustible
  • Alarmas de nivel de combustible bajo y alto
  • Bomba de transferencia de combustible manual
  • Base del tanque de combustible integral con pared doble
  • Controles del sistema de transferencia de combustible

Sistema de admisión de aire

  • Filtro de aire de nivel sencillo
  • Filtro de aire de elemento doble

Certificaciones

  • Certificado de cumplimiento (CE) de la Unión Europea
  • Certificación EAC

Cobertura de servicio extendida

  • 3, 4, 5 y 10 años

Sistema de escape

  • Silenciador industrial
  • Silenciador de atenuación de 10 dBA
  • Conexiones de escape flexibles de 8"
  • Atenuación de 10, 25 y 35dBA
  • Grupo de bridas de 6 y 8"
  • Juego de codo de 6 y 8"

Generador y accesorios

  • Grupo electrógeno de sobremedida de bastidor en A
  • Grupo electrógeno CIP de bastidor en A
  • Generador de excitación magnética permanente (PMG)
  • Protección contra ingreso
  • Grupo electrógeno CIP LC
  • Grupo electrógeno de bastidor LC
  • Calentadores de espacio

Sistema de lubricación

  • Bomba de sumidero manual

Sistema de montaje

  • Base deslizante angosta

Sistema de arranque y carga

  • Cargador de baterías sencillo de 5A
  • Interruptor de desconexión de la batería
  • Calentador del agua de las camisas

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Vea cómo DE550 GC (50 Hz) se compara otros productos consultados con frecuencia.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos de Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Herramientas y ayuda de los expertos en todo momento

Galería de medios

DE550 GC

DE550 GC

DE550 GC

DE550 GC

Recinto del DE550 GC

Recinto del DE550 GC

DE550 GC
DE550 GC
DE550 GC
DE550 GC
Recinto del DE550 GC
Recinto del DE550 GC

360 View
360 View