G3520C 2082 kW

Grupos electrógenos a gas G3520C

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Clasificación continua
2.050 ekW
2.050 ekW
Tipo de combustible
Gas natural, biogás, gas de carbón
Gas natural, biogás, gas de carbón
Máxima eficiencia eléctrica
40.10%
40.10%

Descripción general

Grupo electrógeno de gas de 1.457 kW a 2.082 kW

Caterpillar cuenta con una amplia gama de soluciones confiables de energía de gas, desde sistemas combinados de calor y energía (CHP, Combined Heat and Power) de gas natural hasta potencia de emergencia para instalaciones, energía renovable del biogás para respaldo de redes locales o electricidad generada por los gases provenientes de minas de carbón.

Beneficios

Más de 30años de liderazgo en el mercado

Más de 1.600 millones de horas de experiencia operacional

Comprobado en decenas de miles de aplicaciones de instalaciones que van desde la cogeneración hasta la compresión

Especificaciones del producto para G3520C

Clasificación continua 2.050 ekW 2.050 ekW
Tipo de combustible Gas natural, biogás, gas de carbón Gas natural, biogás, gas de carbón
Máxima eficiencia eléctrica 40.10% 40.10%
Máxima clasificación de respaldo 2050 2050
Frecuencia 50/60 Hz 50/60 Hz
Rpm 1.200/1.500/1.800 rpm 1.200/1.500/1.800 rpm
Modelo de motor G3520C G3520C
Cilindrada 5270 pulg³ 86 L
Aspiración TP TP
Calibre 6.7 pulg 170 mm
Carrera 7.5 pulg 190 mm
Sistema de combustible Gas natural, biogás, gas de carbón Gas natural, biogás, gas de carbón
Relación de compresión 11.3 11.3
Longitud 249 pulg 6312 mm
Ancho 79 pulg 1830 mm
Altura 92 pulg 2340 mm
Peso en seco: grupo electrógeno 37959 lb 17215 kg
Peso 37953 lb 17215 kg

G3520C Equipos estándar

Admisión de aire

  • Filtro de aire de unaetapa y doselementos, con caja e indicador de servicio

Paneles de control

  • EMCP 4.3

Enfriamiento

  • Conexiones de brida del cliente clase de 6" ANSI/DN para admisión y salida de agua de las chaquetas
  • Bombas de agua impulsadas por el motor para el agua de las camisas y del posenfriador
  • Brida Cat SCAC de segunda etapa
  • Agua de las camisas y bombas impulsadas por SCAC
  • Agua de las camisas y termostato SCAC y salida ANSI de 6"/DN150

Escape

  • Múltiples de escape secos, aislados y protegidos
  • Salida con superficie con bridas Cat en el turbocompresor
  • Cada orificio de escape y salida del turbocompresor conectada al Módulo de Detección de Temperatura Integrado (ITSM, Integrated Temperature Sensing Module) con GECM para proporcionar alarmas y paradas

Sistema de combustible

  • El sistema de combustible está dimensionado para gas natural de 31,5 a 47,2 MJ/Nm3 de conducto seco con una presión de 10,2 a 34,5 KPa a la válvula de control del combustible del motor
  • Válvula dosificadora electrónica de combustible, brida ANSI
  • Placa del acelerador, accionador de 24VCC, controlado por GECM
  • Válvula de corte de gas de ETR de 24V

Sistema de encendido

  • Sistema de encendido electrónico (controlado por el GECM)
  • Sincronización sensible a la detonación (DST, Detonation Sensitive Timing) de los cilindros individuales

Generador

  • De tres fases sin escobillas, polo saliente
  • Material aislante clase F y aumento de temperatura
  • Caída reactiva
  • Excitación magnética permanente
  • Detectores de temperatura del devanado
  • Calentadores de espacio anticondensación
  • SR4B o SR5
  • Conexiones de la barra colectora
  • Regulador de voltaje digital de Caterpillar (CDVR, Caterpillar's Digital Voltage Regulator) con detección de tres fases y control KVAR/PF
  • SR4B

Generalidades

  • Amortiguador de vibraciones y protector del cigüeñal
  • Servicio al lado derecho
  • Manual de Piezas
  • Manuales de Operación y Mantenimiento
  • Pintura: Amarillo Caterpillar, excepto los conductos y los radiadores pintados con negro brillante

G3520C Equipos opcionales

Admisión de aire

  • Soportes de montaje y tuberías del recinto
  • Soporte para montaje
  • Filtro de aire con antefiltro

Panel de control

  • Módulo de alarma del cliente de 8luces
  • Módulo de alarma local NFPA99-110 con luces LED
  • Anunciador remoto de 24 a 32V 8/16
  • Módulo de sincronización
  • Módulo de Comunicaciones PL1000E/PL1000T
  • Relé de falla del motor

Paneles de control

  • Módulo de alarma local

Enfriamiento

  • Conexiones de admisión/salida
  • Bombas del motor
  • Conductos de aire del posenfriador, reemplazo del núcleo del posenfriador
  • Calentador del refrigerante de agua de las camisas

Escape

  • Silenciador (atenuación de 15/18/25 dBA) y silenciador de interrupción de encendido con bridas de acoplamiento ANSI
  • Expansores de escape
  • Conexiones flexibles
  • Juego de codo de 305/360/406 mm

Sistema de combustible

  • Regulador de presión de gas de 14 a 69kPa (de 2 a 10lb/pulg²)
  • Filtro de combustible
  • Válvula de corte de gas de 24V CC
  • Regulador de demolición de gas de 207kPa a 276kPa, de 30 a 40lb/pulg²

Generador

  • Extracción del grupo electrógeno
  • Módulos del anunciador
  • Generadores de voltaje medio y alto, y accesorio
  • Opciones de grupo electrógeno de 60 Hz y de 480/4.160 voltios
  • Caja acceso a los cables
  • Filtro de aire del generador
  • Barras colectoras europeas
  • Caja de extensión de bajo voltaje
  • Detectores de temperatura de los cojinetes
  • Transformadores de corriente de clase de 8,7/15 kV (CCCT, DCT, CT)
  • Opciones de grupo electrógeno de 50 Hz y de 3.300/6.600 voltios

Sistema de regulación

  • Módulo de reparto de carga

Arranque/carga

  • Calentador del agua de las camisas
  • Interruptor de desconexión de la batería
  • Motores de arranque de 24V
  • Batería con cables y bastidor (se suministra suelta)
  • Alternador de carga de 60A, 24V (requiere bombas accionadas por motor)

Vea cómo G3520C se compara otros productos consultados con frecuencia.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos de Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Herramientas y ayuda de los expertos en todo momento

Galería de medios

Grupos Electrógenos de Gas G3520C

Grupos Electrógenos de Gas G3520C

Grupos Electrógenos de Gas G3520C

Grupos Electrógenos de Gas G3520C

Grupos Electrógenos de Gas G3520C
Grupos Electrógenos de Gas G3520C
Grupos Electrógenos de Gas G3520C
Grupos Electrógenos de Gas G3520C

360 View