XQ20 de 16 kW (20 kVA)

Grupos electrógenos móviles XQ20 Tier 4 final

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Clasificación del principal
16 ekW (20 kVA)
16 ekW (20 kVA)
Frecuencia
60 Hz
60 Hz
Voltaje
208 a 480V
208 a 480V

Descripción general

Grupo Electrógeno Diésel Móvil XQ20

Ya se trate o no de un corte imprevisto, Cat® Rental Power está diseñado para mantener sus operaciones en funcionamiento.

Beneficios

Ecológico 110% Contención de derrames de todos los fluidos del motor

Reduce al mínimo la posibilidad de daños al medio ambiente en el sitio

Potencia acústica 61 dBA a 7 m Atenuación

La atenuación de sonido y los ventiladores eléctricos llevan los niveles de sonido a los de una conversación normal

Distribución de potencia Interruptor de tres posiciones Interruptor para facilitar la selección de salida deseada

Elimina la necesidad de reconexión para cumplir con los requisitos en el sitio

Especificaciones del producto para XQ20 Tier 4 final

Clasificación del principal 16 ekW (20 kVA) 16 ekW (20 kVA)
Frecuencia 60 Hz 60 Hz
Voltaje 208 a 480V 208 a 480V
Motor C1.5T C1.5T
Combustible Diésel Diésel
Ancho 65 pulg 1640 mm
Altura 74 pulg 1881 mm
Longitud 128 pulg 3241 mm
Peso 2685 lb 1218 kg
Potencia acústica a 7 m (23') con todas las clasificaciones 61 dB(A) 61 dB(A)

XQ20 Tier 4 final Equipos estándar

Motor Diésel Cat C1.5T

  • Servicio pesado.

Generador

  • Bastidor 1514B

Panel de control

  • Controlador montado en conjunto digital GCCP 1.3

Monitoreo remoto Cat Connect

  • Proporciona monitoreo y administración del paquete

Sistema de enfriamiento

  • Radiador montado en paquete con descarga de aire vertical.
    Lleno de fábrica

Sistema de arranque y carga

  • Motor de arranque de servicio pesado de 12V y alternador de carga con aislador de la batería.

Sistema de combustible

  • Tanque de combustible de doble pared para 24 horas con válvula direccional de 3 vías para suministro externo.

Filtro de aire

  • Ciclónico o papel con recipiente para polvo e indicador de servicio.

Distribución

  • Recinto sencillo resistente para controles y distribución con disyuntor de 3 polos y corte de seguridad.

Estructura

  • Diseño de tanque de combustible polimérico con pared secundaria metálica.
    Bastidor de levantamiento y levantamiento de 4 puntos.
    El bastidor de base es más ancho que el recinto para proteger el grupo electrógeno durante el transporte.

Recinto

  • Recinto de acero galvanizado e insonorizado con rendimiento excepcional de reducción del ruido

Escape

  • Silenciador de interrupción de encendido integrado.

Aceite lubricante

  • Filtro de aceite en el motor. Lleno de fábrica.

Generalidades

  • Probado e inspeccionado en la fábrica

Vea cómo XQ20 Tier 4 final se compara otros productos consultados con frecuencia.

Herramientas y ayuda de los expertos en todo momento

Galería de medios

XQ20

XQ20