DG175 GC (de una fase)

Grupos electrógenos a gas DG175 GC (de una fase)

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Frecuencia
60 Hz
60 Hz
Clasificación de gas natural
175 ekW
175 ekW
Estrategia de emisiones y combustible
Certificación de la EPA de EE.UU. para aplicación que no es de emergencia
Certificación de la EPA de EE.UU. para aplicación que no es de emergencia

Descripción general

Grupo Electrógeno de Gas Natural de 175 kW

La línea de productos de generadores de encendido por chispa Cat® para aplicaciones estacionarias cuenta con excitación magnética permanente, devanado amortiguador, estator desviado, ajuste de voltaje a través del controlador EMCP, material aislante del devanado clase H y 2/3 de inclinación incorporada.

Beneficios

Hasta 790skVA a 30% de caída de voltaje

Capaz de arrancar grandes cargas de motores conectados durante un corte

Certificación EPA Uso fijo de emergencia

Cumple con las normas de emisiones que se exigen para los permisos locales

Características del alternador Clase H Material aislante

La clasificación más alta asegura la durabilidad del alternador

Especificaciones del producto para DG175 GC (de una fase)

Frecuencia 60 Hz 60 Hz
Clasificación de gas natural 175 ekW 175 ekW
Estrategia de emisiones y combustible Certificación de la EPA de EE.UU. para aplicación que no es de emergencia Certificación de la EPA de EE.UU. para aplicación que no es de emergencia
Cilindrada 864.71 pulg 14.17 L
Tipo de combustible Gas natural Gas natural
Velocidad 1.800 rpm 1.800 rpm
Modelo de motor G14.2L de 6 cilindros en línea, 4 tiempos, encendido por chispa G14.2L de 6 cilindros en línea, 4 tiempos, encendido por chispa
Sistema de combustible Carburador de aire descendente Carburador de aire descendente
Aspiración Con turbocompresor y posenfriador Con turbocompresor y posenfriador
Tipo de regulador Electrónico Electrónico
Relación de compresión 9.5:1 9.5:1
Calibre 5.31 pulg 134.87 mm
Carrera 6.5 pulg 165.1 mm
Longitud 127.95 pulg 3250 mm
Ancho 52.93 pulg 1344.5 mm
Altura 67.37 pulg 1711.2 mm
Peso 5756 lb 2610.9 kg

DG175 GC (de una fase) Equipos estándar

Enfriamiento

  • Sistema de recuperación de refrigerante cerrado
  • Anticongelante de etilenglicol 50/50

Arranque/carga

  • Alternador de carga de la batería
  • Motor de arranque activado por solenoide
  • Cables de la batería
  • Sistema eléctrico del motor

Combustible

  • Corte de combustible primario y secundario
  • Interruptor de presión baja de combustible

Generador

  • Material aislante clase H

Regulador

  • Regulador electrónico (no ajustable)

Panel de control

  • Controlador Serie EMCP 4.2 del grupo electrógeno

Montaje

  • Aisladores de vibración (tipo disco)

DG175 GC (de una fase) Equipos opcionales

Generalidades

  • Certificación CSA
  • Paquete UL 2200
  • Apto para su uso como equipo de servicio (SUSE, Suitable for Use as Service Equipment)

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Vea cómo DG175 GC (de una fase) se compara otros productos consultados con frecuencia.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos de Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Herramientas y ayuda de los expertos en todo momento

Galería de medios

Grupo electrógeno abierto

Recinto

Grupo electrógeno abierto
Recinto