DG400 (de 3 fases)

Grupos electrógenos a gas DG400 (de 3 fases)

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Frecuencia
60 Hz
60 Hz
Clasificación de gas natural
400ekW
400ekW
Estrategia de emisiones y combustible
Certificación de la EPA de EE.UU. para aplicaciones fijas de emergencia y no emergencia
Certificación de la EPA de EE.UU. para aplicaciones fijas de emergencia y no emergencia

Descripción general

Grupo Electrógeno de Gas Natural de 400kW

El generador Cat® de combustión pobre con encendido por chispa para aplicaciones fijas de respaldo, respuesta proporcional a la demanda y energía de tiempo limitado (LTP, limited time power) ofrece una potencia fiable con la mejor eficiencia del combustible de su clase, una menor huella de carbono y escapes más limpios. La capacidad de operar incluso a presiones de admisión muy bajas hace que sea ideal para una gama de aplicaciones.

Beneficios

Capacidad superior de arranque del motor a 30% de caída de voltaje

Capaz de arrancar grandes cargas de motores conectados durante un corte

EPA Certificación Uso fijo de emergencia

Cumple con las normas de emisiones que se exigen para los permisos locales

Características del alternador Clase H Material aislante

La clasificación más alta asegura la durabilidad del alternador

Especificaciones del producto para DG400 (de 3 fases)

Frecuencia 60 Hz 60 Hz
Clasificación de gas natural 400ekW 400ekW
Estrategia de emisiones y combustible Certificación de la EPA de EE.UU. para aplicaciones fijas de emergencia y no emergencia Certificación de la EPA de EE.UU. para aplicaciones fijas de emergencia y no emergencia
Rpm 1800 1800
Tipo de combustible Gas natural Gas natural
Voltaje 208 a 600 V CA 208 a 600 V CA
Modelo de motor Cat® CG18 en línea de 6, gas natural de 4 ciclos Cat® CG18 en línea de 6, gas natural de 4 ciclos
Sistema de combustible Mezclador de gas, Venturi Mezclador de gas, Venturi
Aspiración Con turbocompresor y posenfriador aire a aire Con turbocompresor y posenfriador aire a aire
Tipo de regulador Electrónico Electrónico
Cilindrada 1106.3 pulg³ 18.1 L
Relación de compresión 10.5:1 10.5:1
Calibre 5.7 pulg 145 mm
Carrera 7.2 pulg 183 mm
Longitud 154 pulg 3581 mm
Ancho 73 pulg 1854 mm
Altura 82 pulg 2083 mm
Peso 10721 lb 4863 kg

DG400 (de 3 fases) Equipos estándar

Escape

  • Múltiples de escape secos, aislados y protegidos

Sistema de combustible

  • Tren de gas con regulador de presión cero
  • Solenoide de cierre controlador por ECU
  • Control de relación aire a combustible, mezclador de gas y aire de tipo Venturi, válvula de aceleración controlada

Controles

  • EMCP 4.2B
  • Regulador de Voltaje Integrado (IVR, Integrated Voltage Regulator)

Telemática

  • Telemática 4G LTE de Product Link PL444

Generador

  • Calentadores de espacio anticondensación
  • SR5

Regulación

  • Regulación electrónica

Arranque/carga

  • Motores de arranque de 24V

Generalidades

  • Pintura: amarillo Caterpillar, excepto los conductos pintados con negro brillante
  • Manuales de Operación y Mantenimiento
  • Manual de piezas

DG400 (de 3 fases) Equipos opcionales

Admisión de aire

  • Adaptadores de admisión de aire

Enfriamiento

  • Conexiones de admisión/salida

Escape

  • Conexión flexible
  • Codo, brida
  • Silenciador y silenciador de interrupción de encendido con bridas de acoplamiento
  • Expansor de escape

Telemática

  • Telemática de Product Link PLG 601 y 641

Generador

  • Excitación magnética permanente
  • Caja de extensión de bajo voltaje
  • Filtro de aire del generador
  • Barra colectora europea
  • Caja acceso a los cables

Recintos

  • Con protección contra elementos naturales e insonorizados

Arranque/carga

  • Calentador del agua de las camisas
  • Calentadores de espacio
  • Alternador de carga
  • Batería con cables y bastidor (se suministra suelta)
  • Cargador de baterías
  • Batería con sobremedida

Generalidades

  • Grupo de barras del motor
  • EEC D. O. I y otras certificaciones
  • Válvula de alivio de explosión del cárter

Vea cómo DG400 (de 3 fases) se compara otros productos consultados con frecuencia.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos de Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Herramientas y ayuda de los expertos en todo momento

Galería de medios

Vista derecha del grupo abierto

Vista trasera derecha del grupo abierto

Vista trasera izquierda del grupo abierto

Vista trasera derecha del recinto

Vista trasera izquierda del recinto

Vista derecha del grupo abierto
Vista trasera derecha del grupo abierto
Vista trasera izquierda del grupo abierto
Vista trasera derecha del recinto
Vista trasera izquierda del recinto