C2.2 (50Hz) | Grupo Electrógeno Diésel de 13 a 22kVA

Grupos electrógenos diésel C2.2 (50Hz)

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Clasificación máxima
22,0kVA
22,0kVA
Clasificación mínima
13,0kVA
13,0kVA
Estrategia de emisiones y combustible
Equivalente a R96/EUIIIA
Equivalente a R96/EUIIIA

Descripción general

Grupo electrógeno diésel de 13 a 22kVA

Nuestros Grupos Electrógenos Diésel C2.2 producen potencia fiable de 13,0 a 22,0 kVA a 50 Hz y están diseñados para cumplir con los requisitos de respuesta transitoria de la norma ISO 8528-5. Todos los Grupos Electrógenos C2.2 cumplen con las normas de emisiones equivalentes a la Stage IIIA de la Unión Europea y a R96.

Beneficios

Más de 1.000 horas de funcionamiento continuo

Conectividad remota 24/7/365 remoto

La opción Cat Connect garantiza que su grupo electrógeno siempre esté listo para funcionar y tenga el rendimiento esperado.

Fiabilidad probada durante más de 500horas en entornos difíciles y de prueba

Especificaciones del producto para C2.2 (50Hz)

Clasificación máxima 22,0kVA 22,0kVA
Clasificación mínima 13,0kVA 13,0kVA
Estrategia de emisiones y combustible Equivalente a R96/EUIIIA Equivalente a R96/EUIIIA
Voltaje 110 a 415 voltios 110 a 415 voltios
Frecuencia 50 Hz 50 Hz
Velocidad 1.500 rpm 1.500 rpm
Ciclo de trabajo De respaldo, principal De respaldo, principal
Modelo de motor C2.2 Cat®, 4 en línea, diésel de 4ciclos C2.2 Cat®, 4 en línea, diésel de 4ciclos
Calibre 3.3 pulg 84 mm
Carrera 3.9 pulg 100 mm
Cilindrada 135.2 pulg³ 2.2 L
Relación de compresión 22.5:1 22.5:1
Aspiración Aspirado naturalmente Aspirado naturalmente
Sistema de combustible Inyección indirecta Inyección indirecta
Tipo de regulador Mecánico Mecánico
Longitud máxima 59.1 pulg 1500 mm
Ancho máximo 24.4 pulg 620 mm
Altura máxima 43.9 pulg 1115 mm

C2.2 (50Hz) Equipos estándar

Panel de control

  • GCCP 1.3

Sistema de admisión de aire

  • Filtro de aire de servicio liviano con elemento desechable

Sistema de enfriamiento

  • Radiador y ventilador de enfriamiento con protecciones
  • Refrigerante de larga duración de Caterpillar
  • Tubería de drenaje de refrigerante con válvula
  • Mando del ventilador, mando del alternador de carga de la batería

Sistema de combustible

  • Se suministra base y tanque de combustible del grupo abierto estándar
  • Base, acero forjado con pared sencilla integral, tanque de combustible de 8horas

Sistema de escape

  • Tubo de proyección, empaquetaduras, tapa contra lluvia y brida de escape SAE para uso del cliente (se suministran sueltos)

Generadores y accesorios para generadores

  • Regulador de voltaje (detección de unafase)
  • Panel de cables separado de bajo voltaje (CA/CC)
  • Panel de la torre, IP22, entrada de cable inferior
  • Protección IP23
  • Disyuntor, IEC, 3polos, montado en el panel de la torre
  • 12 conductores

Sistema de regulación

  • Sistema de regulación mecánica

Sistema de lubricación

  • Tubería de drenaje del aceite con válvula
  • Aceite lubricante

Sistema de montaje

  • Aisladores de la vibración lineal atrapada entre la base y el generador del motor
  • Incluye provisiones de levantamiento y puntos de terminación para refrigerante

Sistema de arranque y carga

  • Batería de 12V con bastidor y cables

Generalidades

  • Motor y alternador prepintados: Amarillo Caterpillar

C2.2 (50Hz) Equipos opcionales

Opciones de alternador

  • Protección de aislamiento contra corrosión

Certificados

  • Actualización europea a conjunto STD para certificado CE
  • Certificación global para CIS

Disyuntores

  • Dispositivo disyuntor bloqueable
  • Disyuntor cuadripolar

Opciones del panel de control

  • Parada de emergencia con llave
  • Contactos sin voltaje para alarma común
  • Contactos sin tensión para el funcionamiento del grupo electrógeno
  • GCCP 1.3
  • Cargador de baterías

Sistema de enfriamiento

  • Calentador de refrigerante

Recintos

  • Recinto insonorizado (GALVANIZADO)
  • Un solo punto de levantamiento para el recinto

Sistema de combustible

  • Alarma por bajo nivel de combustible

Opciones de montaje

  • Extracción del silenciador industrial
  • Kit de instalación del silenciador
  • Extracción de la batería

Pruebas especiales e inspección

  • Informe de pruebas PGS a un factor de potencia de 1,0

Generalidades

  • Caja de empaque: grupo compacto
  • Caja de empaque: grupo con cubierta
  • Protector del radiador

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Vea cómo C2.2 (50Hz) se compara otros productos consultados con frecuencia.

Herramientas y ayuda de los expertos en todo momento

Galería de medios

Recinto

Vista trasera derecha del Grupo Electrógeno C2.2

Vista trasera izquierda del Grupo Electrógeno C2.2

Vista delantera derecha del Grupo Electrógeno C2.2

Vista delantera izquierda del Grupo Electrógeno C2.2

Recinto

Recinto
Vista trasera derecha del Grupo Electrógeno C2.2
Vista trasera izquierda del Grupo Electrógeno C2.2
Vista delantera derecha del Grupo Electrógeno C2.2
Vista delantera izquierda del Grupo Electrógeno C2.2
Recinto

360 View
360 View