Pesos y dimensiones
Altura | 2.320 a 3.209 mm 2.320 a 3.209 mm |
Longitud | 4.948 a 7.271 mm 4.948 a 7.271 mm |
Ancho | 2.014 a 2.056 mm 2.014 a 2.056 mm |
Peso | 253 a 563 kg 253 a 563 kg |
Si ya tiene una cuenta existente de otra aplicación de Cat, puede usar la misma cuenta para iniciar sesión aquí
Una cuenta. Todo Cat.
Su cuenta de Caterpillar es la única cuenta que utiliza para iniciar sesión y seleccionar los servicios y las aplicaciones que ofrecemos. Compre piezas y máquinas en línea, gestione su flota, conéctese desde sus dispositivos móviles y mucho más.
Información de la cuenta
Configuración del sitio
Seguridad
Especificaciones principales
Desarrollados a través de la investigación y el desarrollo continuos de nuestros ingenieros especialistas, los recintos son completamente resistentes a la intemperie e incorporan silenciadores de escape montados internamente.
Altura | 2.320 a 3.209 mm 2.320 a 3.209 mm |
Longitud | 4.948 a 7.271 mm 4.948 a 7.271 mm |
Ancho | 2.014 a 2.056 mm 2.014 a 2.056 mm |
Peso | 253 a 563 kg 253 a 563 kg |