3412C (60Hz) | Grupo Electrógeno Diésel de 591 a 800kW

Grupos electrógenos diésel 3412C (60 Hz)

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Clasificación máxima
800 ekW
800 ekW
Clasificación mínima
635 ekW
635 ekW
Estrategia de emisiones y combustible
Bajo consumo de combustible
Bajo consumo de combustible

Descripción general

Grupo electrógeno diésel de 591 a 800 ekW

Caterpillar lidera el mercado de generación eléctrica con soluciones de potencia diseñadas para ofrecer flexibilidad, capacidad de expansión, fiabilidad y rentabilidad inigualables.

Beneficios

Admite 100% de carga de bloque en un solo paso

Puede manejar grandes cargas sin afectar las operaciones

Utiliza la versión más reciente de ADEM 5 Controlador

Proporciona un control preciso sobre toda una gama de cargas

Controles que se pueden actualizar. Permite modificar fácilmente los Controladores EMCP 4.3/4.4

Especificaciones del producto para 3412C (60 Hz)

Clasificación máxima 800 ekW 800 ekW
Clasificación mínima 635 ekW 635 ekW
Estrategia de emisiones y combustible Bajo consumo de combustible Bajo consumo de combustible
Voltaje 220 a 480 voltios 220 a 480 voltios
Frecuencia 60 Hz 60 Hz
Velocidad 1.800 rpm 1.800 rpm
Ciclo de trabajo De respaldo, principal De respaldo, principal
Modelo de motor 3412C TA, V-12, diésel de 4tiempos enfriado por agua 3412C TA, V-12, diésel de 4tiempos enfriado por agua
Calibre 5.4 pulg 137.2 mm
Carrera 6 pulg 152.4 mm
Cilindrada 1648.86 pulg³ 27.02 L
Relación de compresión 13:00:01 13:00:01
Aspiración TP TP
Sistema de combustible Bomba y tuberías Bomba y tuberías
Tipo de regulador ADEM™ A5 ADEM™ A5
Longitud máxima 162.4 pulg 4125 mm
Ancho máximo 78.3 pulg 1989 mm
Altura máxima 75 pulg 1906 mm
Peso en seco: grupo electrógeno (mínimo) 5761 lb 12700 kg
Peso en seco: grupo electrógeno (máximo) 13275 lb 6021 kg

3412C (60 Hz) Equipos estándar

Sistema de admisión de aire

  • Filtro de aire, elemento sencillo tipo cartucho
  • Elemento sencillo de cartucho

Panel de control

  • Alta temperatura del refrigerante
  • Enlace de datos del cliente (Modbus RTU)
  • Baja temperatura del refrigerante
  • Bajo nivel de refrigerante
  • Comunicaciones:
  • Funcionamiento/automático/de parada/control
  • Giro de ciclo del motor
  • Módulo de monitoreo de la temperatura del grupo electrógeno
  • Factor de potencia (por fase y promedio)
  • Anunciador CAN remoto
  • Enlace de datos del módulo del anunciador de serie
  • Voltios CC
  • Frecuencia (Hz)
  • Horas de operación
  • Botón de parada de emergencia
  • Módulo de E/S digital
  • Anunciador local
  • Baja presión del aceite
  • Presión del aceite (lb/pulg², kPa o bar)
  • Parada de emergencia
  • Paradas de advertencia:
  • Voltios (L-L y L-N)
  • Anunciador de serie remoto
  • Ajuste de velocidad
  • Amperios (por fase y promedio)
  • Ajuste de voltaje
  • EMCP 4.2B
  • Exceso de velocidad
  • Temperatura del refrigerante
  • Indicador digital para los elementos que se indican a continuación:
  • Rpm
  • Enlace de datos del módulo auxiliar
  • No hay arranque (exceso de giro)
  • Controles:
  • Compatible con los siguientes módulos optativos:

Sistema de enfriamiento

  • Refrigerante de larga duración de Caterpillar
  • Radiador con protector (tamaño adecuado para 50 grados C)
  • Protectores del ventilador y la correa
  • Tubería de drenaje de refrigerante con válvula

Sistema de escape

  • Conexiones flexibles de escape de acero inoxidable con brida de salida tipo ANSI

Sistema de combustible

  • Filtros de combustible primario y secundario
  • Bomba de cebado de combustible
  • Separador de agua

Generador y accesorios

  • Detección de tresfases
  • SR4B autoexcitado
  • Aumento de temperatura Clase F
  • Regulador de voltaje VR6B
  • Terminación de la barra colectora
  • 12 conductores
  • Material aislante de clase H
  • 2:1voltios/Hz
  • Caída reactiva

Sistema de regulación

  • Regulador electrónico Cat

Sistema de lubricación

  • Tubería de drenaje del aceite con válvula
  • Aceite lubricante
  • Filtro del aceite

Sistema de montaje

  • Base, acero forjado con aisladores de vibración lineal entre la base y el motor-generador

Sistema de arranque y carga

  • Batería con bastidor y cables
  • Alternador de carga de 45 A
  • Solenoide de corte de combustible
  • Motor de arranque de 24voltios

Generalidades

  • Pintura: Amarillo Caterpillar, excepto los conductos y los radiadores pintados con negro brillante

3412C (60 Hz) Equipos opcionales

Sistema de admisión de aire

  • Filtro de aire, elemento doble
  • Filtro de aire; elemento pesado
  • Filtro de aire: elemento sencillo

Certificados

  • Certificación EU

Disyuntores

  • Disyuntores cuadripolares con derivación
  • Disyuntores tripolares con derivación
  • Banda terminal de potencia

Panel de control

  • EMCP 4.3, EMCP 4.4
  • Paquete de monitoreo de la temperatura
  • Puerta del tablero contra vandalismo
  • Grupo electrógeno en funcionamiento, VFC
  • Relé de fallas a tierra, fugas a tierra
  • Alarma común y relé de parada

Sistema de enfriamiento

  • Calentador del agua de las camisas
  • Brida del conducto del radiador
  • Desmontaje del radiador

Sistema de escape

  • Silenciador con atenuación de 10dBA
  • Protectores del múltiple y el turbocompresor
  • Silenciador con atenuación de 35dBA
  • Juego de codo de montaje
  • Juego de instalación en pared

Sistema de combustible

  • Bomba de transferencia de combustible manual
  • Sistema de transferencia de combustible automática

Generador y accesorios

  • Excitación interior (IE)
  • Calentadores anticondensación
  • Excitación magnética permanente (PMG)
  • Generadores de sobremedida y prémium

Sistema de regulación

  • Distribución de carga electrónica

Sistema de lubricación

  • Bomba de sumidero manual

Sistema de montaje

  • Base del tanque de combustible (1.200L)

Pruebas especiales e informes

  • Informe de pruebas PGS a un factor de potencia de 1,0
  • Informe de pruebas PGS a un factor de potencia de 0,8
  • Prueba de testigo en fábrica

Sistema de arranque y carga

  • Baterías de gran tamaño
  • Cargadores de batería
  • Sistema de arranque de servicio pesado
  • Interruptor de desconexión de la batería
  • Extracción de la batería

Recintos

  • Paquete de iluminación de CC
  • Recinto de protección contra elementos naturales (WP)
  • Recinto insonorizado (SA)

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Vea cómo 3412C (60 Hz) se compara otros productos consultados con frecuencia.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos de Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Herramientas y ayuda de los expertos en todo momento

Galería de medios

Grupos Electrógenos Diésel 3412C

Grupo Electrógeno Diésel 3412C

Grupo Electrógeno Diésel 3412C

Grupo Electrógeno Diésel 3412C

Grupos Electrógenos Diésel 3412C
Grupo Electrógeno Diésel 3412C
Grupo Electrógeno Diésel 3412C
Grupo Electrógeno Diésel 3412C

360 View