DE500S GC (60 Hz) | Grupo electrógeno diésel de 500 kW

Grupos electrógenos diésel DE500S GC (60 Hz)

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Clasificación máxima
500 ekW
500 ekW
Clasificación mínima
500 ekW
500 ekW
Estrategia de emisiones y combustible
Sin regulación
Sin regulación

Descripción general

Grupo electrógeno diésel de 500 kW

Con una producción de potencia fiable de 500 ekW a 60 Hz, nuestro Grupo Electrógeno DE500S GC impulsado por un Motor Diésel C13 está diseñado para cumplir con los requisitos de la norma ISO 8528-5 de respuesta transitoria.

Beneficios

de fábrica Cat® Product Link™ Sistema de control

  • Seguimiento de los parámetros de estado y funcionamiento del grupo electrógeno
  • Seguimiento de la utilización y del rendimiento del grupo electrógeno

Conectividad remota 24/7/365 remoto

La opción Cat Connect garantiza que su grupo electrógeno siempre esté listo para funcionar y tenga el rendimiento esperado

Optimizado para un 5% menor consumo de combustible

Los intervalos de funcionamiento entre recargas de combustible son más prolongados y los costos de operación son más bajos.

Especificaciones del producto para DE500S GC (60 Hz)

Clasificación máxima 500 ekW 500 ekW
Clasificación mínima 500 ekW 500 ekW
Estrategia de emisiones y combustible Sin regulación Sin regulación
Voltaje 220 a 480 voltios 220 a 480 voltios
Frecuencia 60 Hz 60 Hz
Velocidad 1.800rpm 1.800rpm
Ciclo de trabajo De respaldo De respaldo
Modelo de motor Motor C13 diésel en línea de 6 cilindros y 4 tiempos Motor C13 diésel en línea de 6 cilindros y 4 tiempos
Calibre 5.1 pulg 130 mm
Carrera 6.2 pulg 157 mm
Cilindrada 763 pulg³ 12.5 L
Relación de compresión 15.8:1 15.8:1
Aspiración Con turbocompresor y posenfriador aire a aire Con turbocompresor y posenfriador aire a aire
Sistema de combustible EUI EUI
Tipo de regulador Adem™A4 Adem™A4
Longitud máxima 122 pulg 3100 mm
Ancho máximo 52.7 pulg 1338 mm
Altura máxima 85.4 pulg 2168 mm
Peso en seco: grupo electrógeno (máximo) 6693 lb 3036 kg

DE500S GC (60 Hz) Equipos estándar

Motor

  • Motor Cat® C13 diésel en línea de 6 cilindros y 4 tiempos

Paneles de control

  • GCCP 1.1

Regulador

  • Regulador mecánico

Alternador

  • Alternador con bastidor A estándar

Almacenamiento de combustible

  • Tanque de 8 horas de pared simple

Sistema de enfriamiento

  • Radiador y ventilador de enfriamiento con protecciones
  • Mando del ventilador, mando del alternador de carga de la batería

Opciones del sistema eléctrico

  • Disyuntor de 3 polos
  • Enlace de conexión a tierra neutral
  • Batería de 24V con bastidor y cables

Sistema de admisión de aire

  • Filtro de aire de servicio liviano con elemento desechable

Sistema de montaje

  • Aisladores de vibraciones lineales cautivas
  • Provisión de levantamiento y puntos de arrastre
  • Aisladores de la vibración lineal atrapada entre la base y el generador del motor
  • Incluye provisiones de levantamiento y puntos de terminación para las tuberías de refrigerante y de drenaje del aceite de lubricación

Generalidades

  • Motor y alternador prepintados, amarillo Caterpillar
  • Motor y alternador prepintados: Amarillo Caterpillar

Generador y accesorios

  • Disyuntor de opciones obligatorias, IEC, tripolar, montado en el centro de alimentación

Grupo electrógeno empaquetado

  • Indicador de servicio
  • Paquete del radiador montado
  • Filtro de aire desechable
  • Mirilla del nivel de refrigerante
  • Tubería de drenaje de refrigerante con válvula
  • Sensor de bajo nivel de refrigerante

Sistema de regulación

  • Regulador electrónico Cat (ADEM A4)

Sistema de lubricación

  • Aceite lubricante
  • Tubería de drenaje del aceite con válvula
  • Aceite lubricante
  • Enfriador de aceite
  • Válvulas de drenaje de aceite

Sistema de arranque y carga

  • Batería de 24V con bastidor y cables

DE500S GC (60 Hz) Equipos opcionales

Panel de control

  • Potenciómetros de ajuste de velocidad y voltaje
  • PLG 4G/3G/Ethernet
  • Anunciador
  • Parada de emergencia

Recinto

  • Recinto Cat GC

Opciones del sistema eléctrico

  • Disyuntor cuadripolar
  • contactos auxiliares
  • Disyuntor con candado
  • Cargador de baterías
  • Batería húmeda

Disyuntores

  • Derivación para disyuntor IEC
  • Disyuntor de 4polos (IEC, 100% nominal) motorizado
  • Contactos auxiliares de disyuntor (IEC)

Alternador

  • Calentadores de espacio
  • AVR

Sistema de escape

  • Silenciador industrial
  • Silenciador de atenuación de 10 dBA
  • Grupo de bridas de 6 y 8"
  • Conexiones de escape flexibles de 8"
  • Juego de codo de 6 y 8"
  • Atenuación de 10, 25 y 35dBA

Sistema de admisión de aire

  • Filtro de aire de nivel sencillo
  • Filtro de aire de elemento doble

Certificaciones

  • Certificado de cumplimiento (CE) de la Unión Europea
  • Certificación EAC

Cobertura de servicio extendida

  • 3, 4, 5 y 10 años

Sistema de combustible

  • Tanque de combustible con pared doble de 8 horas
  • Tanque de combustible de pared simple de 8 horas con contención de derrames
  • Apagado por bajo nivel de combustible
  • Alarmas de nivel de combustible bajo y alto
  • Controles del sistema de transferencia de combustible
  • Bomba de transferencia de combustible manual
  • Base del tanque de combustible integral con pared doble

Generador y accesorios

  • Grupo electrógeno de bastidor LC
  • Protección contra ingreso
  • Grupo electrógeno CIP LC
  • Grupo electrógeno CIP de bastidor en A
  • Generador de excitación magnética permanente (PMG)
  • Grupo electrógeno de sobremedida de bastidor en A
  • Calentadores de espacio

Sistema de lubricación

  • Bomba de sumidero manual

Sistema de montaje

  • Base deslizante angosta

Sistema de arranque y carga

  • Calentador del agua de las camisas
  • Interruptor de desconexión de la batería
  • Cargador de baterías sencillo de 5A

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Vea cómo DE500S GC (60 Hz) se compara otros productos consultados con frecuencia.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos de Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Herramientas y ayuda de los expertos en todo momento

Galería de medios

DE500S GC

DE500S GC

DE500S GC

DE500S GC

Recinto del DE500S GC

Recinto del DE500S GC

DE500S GC
DE500S GC
DE500S GC
DE500S GC
Recinto del DE500S GC
Recinto del DE500S GC

360 View
360 View