Grupos Electrógenos de Gas (Compactos) DG 450

Grupos electrógenos a gas DG450 Compacto (de 3 fases)

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Frecuencia
60 Hz
60 Hz
Clasificación de gas natural
Máx. 450 ekW
Máx. 450 ekW
Estrategia de emisiones y combustible
Certificación de la EPA de EE.UU. para aplicaciones fijas no de emergencia
Certificación de la EPA de EE.UU. para aplicaciones fijas no de emergencia

Descripción general

Grupo electrógeno de gas de 450ekW

El grupo electrógeno Cat® de gas rico de combustión encendido por chispa se puede utilizar para respuesta en caso de emergencia de tipo principal, de respaldo y según demanda, y en aplicaciones de potencia por tiempo limitado (LTP, limited time power). También ofrece potencia fiable con una eficiencia del combustible superior, menor huella y escapes más limpios con capacidad de NOx ultrabajo. Con la opción del kit de combustible doble, la transición automática del gas natural al propano ofrece un funcionamiento ininterrumpido. Además, incluye una configuración de puesta en paralelo de hasta 4 unidades en conjunto con un equipo de conmutación construido en una plataforma de tecnología de recursos de energía distribuidos (DER, Distributed Energy Resources). La tecnología de DER monitorea, analiza y controla de forma continua varias fuentes de energía.

Beneficios

Menor huella

Sistema diseñado para mejorar el tiempo de instalación y el costo total para el instalador y el cliente

Con certificación de la EPA NOx ultrabajo

Cumple con las normas de permisos del Este de Texas

Características del alternador Clase H Material aislante

La clasificación más alta asegura la durabilidad del alternador

Especificaciones del producto para DG450 Compacto (de 3 fases)

Frecuencia 60 Hz 60 Hz
Clasificación de gas natural Máx. 450 ekW Máx. 450 ekW
Estrategia de emisiones y combustible Certificación de la EPA de EE.UU. para aplicaciones fijas no de emergencia Certificación de la EPA de EE.UU. para aplicaciones fijas no de emergencia
Rpm 1800 1800
Tipo de combustible Gas natural/propano Gas natural/propano
Voltaje 480 VCA 480 VCA
Modelo de motor TCAC Cat® de 21,9 L y 4 ciclos V12 de gas rico de combustión TCAC Cat® de 21,9 L y 4 ciclos V12 de gas rico de combustión
Sistema de combustible Mezclador de gas, Venturi Mezclador de gas, Venturi
Aspiración Con turbocompresor y posenfriador aire a aire Con turbocompresor y posenfriador aire a aire
Tipo de regulador Electrónico Electrónico
Cilindrada 1336.42 pulg³ 21.9 L
Relación de compresión 10.2:1 10.2:1
Calibre 5.03 pulg 128 mm
Carrera 5.59 pulg 142 mm
Longitud 119 pulg 3020 mm
Ancho 99 pulg 2510 mm
Altura 120 pulg 3050 mm

DG450 Compacto (de 3 fases) Equipos estándar

Escape

  • Múltiples de escape secos, aislados y protegidos de doble tubo vertical

Sistema de combustible

  • Tren de gas con regulador de presión cero
  • Solenoide de cierre controlador por ECU
  • Control de relación aire a combustible, mezclador de gas y aire de tipo Venturi, válvula de aceleración controlada

Controles

  • GCCP 1.5
  • Regulador de voltaje automático (AVR)

Generador

  • Material aislante de clase H
  • Excitación PMG

Regulación

  • Regulación electrónica

Arranque/carga

  • Motores de arranque de 12V

Generalidades

  • Pintura: blanco EPD Caterpillar, excepto los conductos pintados con negro brillante
  • Manuales de Operación y Mantenimiento
  • Manual de piezas

DG450 Compacto (de 3 fases) Equipos opcionales

Telemática

  • Monitoreo remoto de modalidad doble 4G y SATCOM

Sistema de combustible

  • Kit de combustible doble: propano

Equipo de conmutación

  • Puesta en paralelo de grupos electrógenos de hasta 4 unidades
  • Hardware de comunicación de la red de Cat para monitoreo de múltiples activos, administración de carga y monetización de recursos de energía distribuidos (DER).

Vea cómo DG450 Compacto (de 3 fases) se compara otros productos consultados con frecuencia.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos de Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Herramientas y ayuda de los expertos en todo momento

Galería de medios

Única

Doble

Triple

4 en línea

Única
Doble
Triple
4 en línea