D200 GC C7.1 (60HZ) | Grupo electrógeno diésel de 200kW

Grupos electrógenos diésel D200 GC

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Clasificación máxima
200ekW
200ekW
Clasificación mínima
200ekW
200ekW
Estrategia de emisiones y combustible
Certificación Tier 3 de la EPA de EE.UU.
Certificación Tier 3 de la EPA de EE.UU.

Descripción general

Grupo electrógeno diésel de 200ekW

Con una producción de corriente eléctrica confiable de 200ekW a 60Hz, nuestros Grupos Electrógenos D200 GC diésel están diseñados para cumplir con los requisitos de la norma ISO 8528-5 de respuesta transitoria.

Beneficios

Ahorra hasta un 18% de espacio de instalación

Requiere menos espacio para la instalación y deja más espacio para las operaciones cotidianas.

Fiabilidad probada durante 500 horas

Garantiza que pueda contar con energía de emergencia cuando la necesite

Piezas de repuesto con un 98% de entrega en 24horas

La mejor red de respaldo al producto del mundo garantiza que las piezas de repuesto estén disponibles para satisfacer sus necesidades de mantenimiento y servicio.

Especificaciones del producto para D200 GC

Clasificación máxima 200ekW 200ekW
Clasificación mínima 200ekW 200ekW
Estrategia de emisiones y combustible Certificación Tier 3 de la EPA de EE.UU. Certificación Tier 3 de la EPA de EE.UU.
Voltaje 208 a 600 voltios 208 a 600 voltios
Frecuencia 60 Hz 60 Hz
Velocidad 1.800 rpm 1.800 rpm
Ciclo de trabajo De respaldo De respaldo
Modelo de motor C7.1 I-6, diésel de 4 ciclos C7.1 I-6, diésel de 4 ciclos
Calibre 4.1 pulg 105 mm
Carrera 5.31 pulg 135 mm
Cilindrada 428 pulg³ 7.01 L
Relación de compresión 16.7:1 16.7:1
Aspiración Con turbocompresor y posenfriador aire a aire Con turbocompresor y posenfriador aire a aire
Sistema de combustible Electrónico de conducto común Electrónico de conducto común
Tipo de regulador ADEM™A4 ADEM™A4
Longitud máxima 103.7 pulg 2634 mm
Ancho máximo 51.2 pulg 1300 mm
Altura máxima 58.7 pulg 1492 mm
Peso en seco: grupo electrógeno (máximo) 3917 lb 1777 kg

D200 GC Equipos estándar

Sistema de admisión de aire

  • Filtro de aire de servicio liviano con elemento desechable

Paneles de control

  • Panel de Control GCCP 1.2

Sistema de enfriamiento

  • Tubería de drenaje de refrigerante con válvulas
  • Radiador y ventilador de enfriamiento con protecciones
  • Refrigerante de larga duración de Caterpillar
  • Mando del ventilador, mando del alternador de carga de la batería

Generador y accesorios para el generador

  • Panel de cables separado de bajo voltaje (CA/CC)
  • Regulador de voltaje (detección de unafase)
  • Disyuntor, IEC, 3polos, montado en el panel de la torre
  • Panel de la torre, IP22, entrada de cable inferior
  • 12 conductores
  • Protección IP23

Sistema de escape

  • Tubo de proyección, empaquetaduras, tapa contra lluvia y brida de escape SAE para uso del cliente (se suministran sueltos)

Sistema de combustible

  • Se suministra base y tanque de combustible del grupo abierto estándar
  • Base, acero forjado con pared sencilla integral, tanque de combustible de 24horas

Sistema de lubricación

  • Tubería de drenaje del aceite con válvula
  • Aceite lubricante

Sistema de montaje

  • Aisladores de la vibración lineal atrapada entre la base y el generador del motor
  • Incluye provisiones de levantamiento y puntos de arrastre
  • Puntos de terminación de las tuberías de drenaje de refrigerante y aceite de lubricación

Sistema de arranque y carga

  • Batería de 24V con bastidor y cables

Sistema de regulación

  • Sistema de regulación mecánica y eléctrica (según el modelo)

Generalidades

  • Motor y alternador prepintados: Amarillo Caterpillar

D200 GC Equipos opcionales

Sistema del alternador

  • Kit de caída de cuadratura
  • Excitación magnética permanente (PMG)
  • Devanado auxiliar del bastidor en R: R2273L4 SE Auxiliar Alternativo 07, Auxiliar Alternativo 08 y Auxiliar Alternativo 10
  • Extracción del alternador
  • Calentadores anticondensación
  • Detección de tresfases
  • Alternador optativo con bastidor LC y protección de material contra corrosión

Disyuntores

  • Dispositivo disyuntor bloqueable
  • Disyuntores de 4polos de 250 A, 400 A y 630 A

Opciones del panel de control

  • Fuga a tierra (2 cables solamente)
  • Alarma audible montada en el panel
  • Potenciómetro de ajuste de velocidad
  • Parada por sobrecarga a través del disyuntor
  • Parada de emergencia con llave
  • Falla de conexión a tierra (solo 2cables)
  • Calentador del panel de control
  • Cargador de baterías
  • Contactos de ajuste de velocidad
  • Contactos sin tensión

Sistema de control

  • Contactos sin tensión para el funcionamiento del grupo electrógeno
  • GCCP 1.2
  • Contactos sin voltaje para alarma común
  • Cargador de baterías estático

Sistema de enfriamiento

  • Baja temperatura del refrigerante
  • Calentador de refrigerante
  • Apagado por bajo nivel de refrigerante

Recintos

  • Recinto insonorizado, nivel 2

Opciones de montaje

  • Kit de instalación del silenciador
  • Extracción de la batería
  • Regulador electrónico
  • Extracción del silenciador industrial
  • Silenciador residencial

Sistemas de combustible

  • Base del tanque estrecha del grupo abierto
  • Apagado por bajo nivel de combustible
  • Alarma por bajo nivel de combustible
  • Base antideslizante compacta para grupos abiertos
  • Tanque de combustible de contención DEFRA
  • Alarma por alto nivel de combustible
  • Base antideslizante para conjuntos de recintos CALG

Informes de prueba

  • Informe de pruebas PGS a un factor de potencia de 1,0
  • Informe de pruebas PGS a un factor de potencia de 0,8

Generalidades

  • Protectores y brida de transporte del radiador

Certificaciones globales

  • Certificación para CIS

Terminal de potencia

  • Disyuntor, IEC, 4polos

Accesorios/varios

  • Caja de empaque: grupo con cubierta
  • Caja de empaque: grupo compacto

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Vea cómo D200 GC se compara otros productos consultados con frecuencia.

Herramientas y ayuda de los expertos en todo momento

Galería de medios

Grupo Electrógeno D200 GC abierto

Grupo Electrógeno D200 GC abierto

Grupo Electrógeno D200 GC abierto

Grupo Electrógeno D200 GC abierto

Recinto

Recinto

Grupo Electrógeno D200 GC abierto
Grupo Electrógeno D200 GC abierto
Grupo Electrógeno D200 GC abierto
Grupo Electrógeno D200 GC abierto
Recinto
Recinto

360 View
360 View
360 View