Pesos y dimensiones
Longitud | 1.863 a 3.511 mm 1.863 a 3.511 mm |
Altura | 1.348 a 1.684 mm 1.348 a 1.684 mm |
Ancho | 899 a 1.325 mm 899 a 1.325 mm |
Peso | 846 a 2.159 kg 846 a 2.159 kg |
Si ya tiene una cuenta existente de otra aplicación de Cat, puede usar la misma cuenta para iniciar sesión aquí
Una cuenta. Todo Cat.
Su cuenta de Caterpillar es la única cuenta que utiliza para iniciar sesión y seleccionar los servicios y las aplicaciones que ofrecemos. Compre piezas y máquinas en línea, gestione su flota, conéctese desde sus dispositivos móviles y mucho más.
Información de la cuenta
Configuración del sitio
Seguridad
Especificaciones principales
Los recintos insonorizados nivel 1 instalados de fábrica para 30 a 220 kVA incorporan silenciadores montados internamente. Se han diseñado para garantizar un rendimiento óptimo en entornos hostiles, proporcionando seguridad y valor estético.
Longitud | 1.863 a 3.511 mm 1.863 a 3.511 mm |
Altura | 1.348 a 1.684 mm 1.348 a 1.684 mm |
Ancho | 899 a 1.325 mm 899 a 1.325 mm |
Peso | 846 a 2.159 kg 846 a 2.159 kg |