Atelieraufnahme

Schwenkrotatorsysteme TRS8

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Maschinenklasse
Minibagger, 10 Tonnen
Minibagger, 10 Tonnen
Gewicht
683.4 lb
310 kg
Aufnahmeoptionen: oben/unten
Bolzenbefestigung (Bolzengreifer), Bolzengreifer
Bolzenbefestigung (Bolzengreifer), Bolzengreifer

Übersicht

Cat®-Schwenkrotatoren erleichtern das Manövrieren um Hindernisse im Arbeitsbereich, ohne dafür die Maschine neu positionieren zu müssen.

Produktspezifikationen für TRS8

Maschinenklasse Minibagger, 10 Tonnen Minibagger, 10 Tonnen
Gewicht 683.4 lb 310 kg
Aufnahmeoptionen: oben/unten Bolzenbefestigung (Bolzengreifer), Bolzengreifer Bolzenbefestigung (Bolzengreifer), Bolzengreifer
Gesamthöhe 41.1 " 1044 mm
Länge 25.6 " 650 mm
Gesamtbreite 26.7 " 678 mm
Drehgeschwindigkeit 7 Sekunden pro vollständiger Umdrehung 7 Sekunden pro vollständiger Umdrehung
Kippwinkelbereich +/- 40 Grad links/rechts 40 Grad links/rechts
Maximaler Löffelinhalt 17.7 ft³ 500 l
Maximale Löffelbreite 59.1 " 1500 mm
Optimaler Hydraulikstrom 45–75 l/min (12–20 Gall./min) 45–75 l/min (12–20 Gall./min)
Maximaler Betriebsdruck 3625.9 psi 25000 kPa
Erforderliche Hydraulik 1. Zusatz 1. Zusatz
Schwenkmoment 19545 lb/ft 26499.5 N·m
Rotationsdrehmoment 4867.9 lb/ft 6600 N·m

Vergleichen Sie TRS8 mit häufig verglichenen Modellen.
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
360 View