Atelieraufnahme

Schwenkrotatorsysteme TRS6

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Maschinenklasse
Minibagger, 6 Tonnen
Minibagger, 6 Tonnen
Gewicht
463 lb
210 kg
Aufnahmeoptionen: oben/unten
S-40/S-40
S-40/S-40

Übersicht

Cat®-Schwenkrotatoren erleichtern das Manövrieren um Hindernisse im Arbeitsbereich, ohne dafür die Maschine neu positionieren zu müssen.

Produktspezifikationen für TRS6

Maschinenklasse Minibagger, 6 Tonnen Minibagger, 6 Tonnen
Gewicht 463 lb 210 kg
Aufnahmeoptionen: oben/unten S-40/S-40 S-40/S-40
Gesamthöhe 32.2 " 819 mm
Länge 20.7 " 526 mm
Gesamtbreite 19.3 " 490 mm
Drehgeschwindigkeit 7 Sekunden pro vollständiger Umdrehung 7 Sekunden pro vollständiger Umdrehung
Kippwinkelbereich +/- 40 Grad links/rechts 40 Grad links/rechts
Maximaler Löffelinhalt 8.8 ft³ 250 l
Maximale Löffelbreite 47.2 " 1200 mm
Optimaler Hydraulikstrom 45–80 l/min (12–21 Gall./min) 45–80 l/min (12–21 Gall./min)
Maximaler Betriebsdruck 3625.9 psi 25000 kPa
Erforderliche Hydraulik 1. Zusatz 1. Zusatz
Schwenkmoment 10627 lb/ft 14408.3 N·m
Rotationsdrehmoment 2876.5 lb/ft 3900 N·m

Vergleichen Sie TRS6 mit häufig verglichenen Modellen.
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
360 View