Atelieraufnahme

Schwenkrotatorsysteme TRS4

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Maschinenklasse
Minibagger, 2 Tonne
Minibagger, 2 Tonne
Gewicht
255.5 lb
115.9 kg
Aufnahmeoptionen: oben/unten
Bolzenbefestigung/Bolzengreifer
Bolzenbefestigung/Bolzengreifer

Übersicht

Cat®-Schwenkrotatoren erleichtern das Manövrieren um Hindernisse im Arbeitsbereich, ohne dafür die Maschine neu positionieren zu müssen.

Produktspezifikationen für TRS4

Maschinenklasse Minibagger, 2 Tonne Minibagger, 2 Tonne
Gewicht 255.5 lb 115.9 kg
Aufnahmeoptionen: oben/unten Bolzenbefestigung/Bolzengreifer Bolzenbefestigung/Bolzengreifer
Gesamthöhe 30.8 " 782 mm
Länge 18.9 " 480 mm
Gesamtbreite 17.9 " 454 mm
Drehgeschwindigkeit 7 Sekunden pro voller Umdrehung 7 Sekunden pro voller Umdrehung
Kippwinkelbereich +/- 40° links/rechts 40° links/rechts
Maximaler Löffelinhalt 3.9 ft³ 110 l
Maximale Löffelbreite 39.4 " 1000 mm
Optimaler Hydraulikstrom 17–25 l/min (4,5–6,7 Gall./min) 17–25 l/min (4,5–6,7 Gall./min)
Maximaler Betriebsdruck 3045.8 psi 21000 kPa
Erforderliche Hydraulik 1. Zusatz 1. Zusatz
Schwenkmoment 4277.9 lb/ft 5800 N·m
Rotationsdrehmoment 1253.9 lb/ft 1700 N·m

Vergleichen Sie TRS4 mit häufig verglichenen Modellen.