Atelieraufnahme

Schwenkrotatorsysteme TRS4

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Maschinenklasse
Minibagger, 3–4 Tonnen
Minibagger, 3–4 Tonnen
Gewicht
269 lb
122 kg
Aufnahmeoptionen: oben/unten
Bolzenbefestigung/Bolzengreifer
Bolzenbefestigung/Bolzengreifer

Übersicht

Cat®-Schwenkrotatoren erleichtern das Manövrieren um Hindernisse im Arbeitsbereich, ohne dafür die Maschine neu positionieren zu müssen.

Produktspezifikationen für TRS4

Maschinenklasse Minibagger, 3–4 Tonnen Minibagger, 3–4 Tonnen
Gewicht 269 lb 122 kg
Aufnahmeoptionen: oben/unten Bolzenbefestigung/Bolzengreifer Bolzenbefestigung/Bolzengreifer
Gesamthöhe 30.4 " 773 mm
Länge 19.2 " 488 mm
Gesamtbreite 17.9 " 454 mm
Drehgeschwindigkeit 7 Sekunden pro voller Umdrehung 7 Sekunden pro voller Umdrehung
Kippwinkelbereich +/- 40° links/rechts 40° links/rechts
Maximaler Löffelinhalt 3.9 ft³ 110 l
Maximale Löffelbreite 39.4 " 1000 mm
Optimaler Hydraulikstrom 17–25 l/min (4,5–6,7 Gall./min) 17–25 l/min (4,5–6,7 Gall./min)
Maximaler Betriebsdruck 3045.8 psi 21000 kPa
Erforderliche Hydraulik 1. Zusatz 1. Zusatz
Schwenkmoment 4277.9 lb/ft 5800 N·m
Rotationsdrehmoment 1253.9 lb/ft 1700 N·m

Vergleichen Sie TRS4 mit häufig verglichenen Modellen.