Stüdyo Çekimi

Kesim Çatalları 2.185 mm (86 inç), Fusion™ Ataşman Değiştirici

Teklif Talep Et Fiyat İçin Tıklayın

Önemli Özellikler

Genişlik
87.1 inç
2212 mm
Diş Aralığı - Maksimum Genişlik
86 inç
2185 mm
Diş Aralığı - İç Genişlik
77 inç
1955 mm

Görüntüleme

Keresteleri yığınlayın, taşıyın ve ayırın.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 2.185 mm (86 inç), Fusion™ Ataşman Değiştirici

Genişlik 87.1 inç 2212 mm
Diş Aralığı - Maksimum Genişlik 86 inç 2185 mm
Diş Aralığı - İç Genişlik 77 inç 1955 mm
Çatal Dişi Uzunluğu 49.6 inç 1260 mm
Çatal Dişi Genişliği 4.5 inç 115 mm
Maksimum Kelepçe Açıklığı 82.2 inç 2089 mm
Minimum Kelepçe Açıklığı 5.9 inç 149 mm
Ağırlık 3778.7 lb 1714 kg
Uç Tipi Silindir Uçları Silindir Uçları
Arayüz Tipi Fusion™ Ataşman Değiştirici Fusion™ Ataşman Değiştirici
Uç Bölge 13 ft² 1.21 m²

2.185 mm (86 inç), Fusion™ Ataşman Değiştirici ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.