Yükseklik | 31.2 inç 793 mm |
Genişlik | 61 inç 1550 mm |
Ağırlık | 502.7 lb 228 kg |
Uzunluk | 10.3 inç 261 mm |
Arayüz Tipi | ISO Geniş Ataşman Değiştirici ISO Geniş Ataşman Değiştirici |
Başka bir Cat Uygulamasıyla zaten mevcut bir hesabınız varsa, burada oturum açmak için aynı hesabı kullanabilirsiniz
Tek Hesap. Tüm Cat.
Caterpillar hesabınız, sunduğumuz seçkin hizmetlerde ve uygulamalarda oturum açmak için kullanabileceğiniz tek bir hesaptır. Parçaları ve makineleri çevrimiçi satın alın, filonuzu yönetin, mobile geçin ve daha fazlasını yapın.
Hesap Bilgileri
Site Ayarları
Güvenlik
Önemli Özellikler
İnşaat sahalarında paletli yükleri taşımak, torbalanmış gübre ve tohumları peyzaj ve fidelik sahalarında taşımak içindir.
Yükseklik | 31.2 inç 793 mm |
Genişlik | 61 inç 1550 mm |
Ağırlık | 502.7 lb 228 kg |
Uzunluk | 10.3 inç 261 mm |
Arayüz Tipi | ISO Geniş Ataşman Değiştirici ISO Geniş Ataşman Değiştirici |
Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm