Model Çekimi

İnşaat Fork Çatalları 1.524 mm (60 inç)

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Yükseklik
44.5 inç
1130 mm
Genişlik
111.5 inç
2833 mm
Çatal Dişi Genişliği
7 inç
178 mm

Görüntüleme

Orta Boy Tekerlekli Yükleyiciler için Cat® İnşaat Forklift Çatalları

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 1.524 mm (60 inç)

Yükseklik 44.5 inç 1130 mm
Genişlik 111.5 inç 2833 mm
Çatal Dişi Genişliği 7 inç 178 mm
Çatal Dişi Kalınlığı 3.5 inç 89 mm
Birleşik Ağırlık 3027 lb 1373 kg
Arayüz Tipi Fusion™ Ataşman Değiştirici Fusion™ Ataşman Değiştirici

1.524 mm (60 inç) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Medya Galerisi

Model Çekimi