Arayüz Tipi | Pimli Pimli |
Diş Konfigürasyonu | Dönüş ve Serbest Kalma Yok Dönüş ve Serbest Kalma Yok |
Yükseklik | 56.8 inç 1442 mm |
Ağırlık | 1761.5 lb 799 kg |
Genişlik | 110.7 inç 2812 mm |
Uzunluk | 23.3 inç 593 mm |
Başka bir Cat Uygulamasıyla zaten mevcut bir hesabınız varsa, burada oturum açmak için aynı hesabı kullanabilirsiniz
Tek Hesap. Tüm Cat.
Caterpillar hesabınız, sunduğumuz seçkin hizmetlerde ve uygulamalarda oturum açmak için kullanabileceğiniz tek bir hesaptır. Parçaları ve makineleri çevrimiçi satın alın, filonuzu yönetin, mobile geçin ve daha fazlasını yapın.
Hesap Bilgileri
Site Ayarları
Güvenlik
Önemli Özellikler
Kütük ve kereste çatallı taşıyıcılar, mevcut çeşitli boyutları ve seçenekleri ile belirli bir iş için ihtiyacınız olan aletleri sunar.
Arayüz Tipi | Pimli Pimli |
Diş Konfigürasyonu | Dönüş ve Serbest Kalma Yok Dönüş ve Serbest Kalma Yok |
Yükseklik | 56.8 inç 1442 mm |
Ağırlık | 1761.5 lb 799 kg |
Genişlik | 110.7 inç 2812 mm |
Uzunluk | 23.3 inç 593 mm |
Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm