Forklift Çatal Dişi Uzunluğu | 48 inç 1219 mm |
Çatal Dişi Genişliği | 2 inç 50 mm |
Çatal Dişi Kalınlığı | 2 inç 50 mm |
Çatal Dişi Ağırlığı | 75 lb 35 kg |
Başka bir Cat Uygulamasıyla zaten mevcut bir hesabınız varsa, burada oturum açmak için aynı hesabı kullanabilirsiniz
Tek Hesap. Tüm Cat.
Caterpillar hesabınız, sunduğumuz seçkin hizmetlerde ve uygulamalarda oturum açmak için kullanabileceğiniz tek bir hesaptır. Parçaları ve makineleri çevrimiçi satın alın, filonuzu yönetin, mobile geçin ve daha fazlasını yapın.
Hesap Bilgileri
Site Ayarları
Güvenlik
Önemli Özellikler
Forklift Çatal Dişi Uzunluğu | 48 inç 1219 mm |
Çatal Dişi Genişliği | 2 inç 50 mm |
Çatal Dişi Kalınlığı | 2 inç 50 mm |
Çatal Dişi Ağırlığı | 75 lb 35 kg |