Model

Kütük Forklift Çatalları 2.738 mm (108 inç)

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Forklift Çatal Genişliği
95 inç
2420 mm
Diş Üzerinden Genişlik
90 inç
2284 mm
Dişler Arasındaki Genişlik
90 inç
2284 mm

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 2.738 mm (108 inç)

Forklift Çatal Genişliği 95 inç 2420 mm
Diş Üzerinden Genişlik 90 inç 2284 mm
Dişler Arasındaki Genişlik 90 inç 2284 mm
Çatal Dişi Uzunluğu 108 inç 2738 mm
Çatal Dişi Genişliği 12.4 inç 314 mm
Dahili Yükseklik 75 inç 1901 mm
Kelepçe Açıklığı 180 inç 4570 mm
Uç Bölge 68.9 ft² 6.4 m²
Ağırlık 22921 lb 10397 kg

2.738 mm (108 inç) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Medya Galerisi

Model

Model
Fotoğraflar
Fotoğraflar
Fotoğraflar