Stüdyo Çekimi

Paletli Çatallı Taşıyıcılar 1.169 mm (46 inç)

Teklif Talep Et Fiyat İçin Tıklayın

Önemli Özellikler

Yükseklik
19.2 inç
488 mm
Genişlik
46 inç
1169 mm
Ağırlık
190 lb
86.19 kg

Görüntüleme

İnşaat sahalarında paletli yükleri taşımak, torbalanmış gübre ve tohumları peyzaj ve fidelik sahalarında taşımak içindir.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 1.169 mm (46 inç)

Yükseklik 19.2 inç 488 mm
Genişlik 46 inç 1169 mm
Ağırlık 190 lb 86.19 kg
Uzunluk 9.3 inç 235 mm
Diş Aralığı 154-1.006 mm (6-39,6 inç) merkez hattından merkez hattına 154-1.006 mm (6-39,6 inç) merkez hattından merkez hattına
Arayüz Tipi Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici

1.169 mm (46 inç) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.