TRS20 – Konfiguration med HCS70 upptill och S70 nedtill

Tiltrotatorsystem TRS20 Tiltrotator: 645-6919

Begär en offert Klicka för pris

Huvudspecifikationer

Maskinklass
Grävmaskin, 18–24 ton
Grävmaskin, 18–24 ton
Vikt
1728 lb
784 kg
Alternativ för gränssnitt: övre/nedre
HCS70/S70
HCS70/S70

Översikt

Cat®s tiltrotatorer hjälper dig att få jobbet gjort snabbare med den kvalitet som du förväntar dig av Cat-produkter. Cat®s tiltrotatorer hjälper dig att få jobbet gjort snabbare med den kvalitet som du förväntar dig av Cat-produkter. Med de effektiva och mångsidiga tiltrotatorerna blir jobbet gjort snabbt.

Produktspecifikation för TRS20 Tiltrotator: 645-6919

Maskinklass Grävmaskin, 18–24 ton Grävmaskin, 18–24 ton
Vikt 1728 lb 784 kg
Alternativ för gränssnitt: övre/nedre HCS70/S70 HCS70/S70
Total höjd 48 tum 1229 millimeter
Längd 32 tum 808 millimeter
Total bredd 39 tum 986 millimeter
Rotationshastighet 7 sekunder per 1 full rotation 7 sekunder per 1 full rotation
Tiltvinkelområde +/- 40° vänster/höger 40° vänster/höger
Maximal skopkapacitet 1.44 yd³ 1.1 m³
Maximal skopbredd 71 tum 1800 millimeter

Jämför TRS20 Tiltrotator: 645-6919 med produkter som ofta jämförs.

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

TRS20 – Konfiguration med HCS70 upptill och S70 nedtill

315 grävmaskin som använder en tiltrotator

Tiltrotatorer ger dig bättre rörelseförmåga även i trånga utrymmen.

Det innovativa styrsystemet är en fullständigt integrerad Cat-lösning, inklusive kompletta tiltrotatorreglage och positioneringssystem

Använd gripmodulen utan att ta bort det nedre redskapet.

TRS20 – Konfiguration med HCS70 upptill och S70 nedtill
315 grävmaskin som använder en tiltrotator
Tiltrotatorer ger dig bättre rörelseförmåga även i trånga utrymmen.
Det innovativa styrsystemet är en fullständigt integrerad Cat-lösning, inklusive kompletta tiltrotatorreglage och positioneringssystem
Använd gripmodulen utan att ta bort det nedre redskapet.