Maskinklass | Grävmaskin, 18–24 ton Grävmaskin, 18–24 ton |
Vikt | 1689 lb 766 kg |
Alternativ för gränssnitt: övre/nedre | S70/S70 S70/S70 |
Total höjd | 48 tum 1229 millimeter |
Längd | 32 tum 808 millimeter |
Total bredd | 39 tum 986 millimeter |
Rotationshastighet | 7 sekunder per 1 full rotation 7 sekunder per 1 full rotation |
Tiltvinkelområde +/- | 40° vänster/höger 40° vänster/höger |
Maximal skopkapacitet | 1.44 yd³ 1.1 m³ |
Maximal skopbredd | 71 tum 1800 millimeter |