In een studio gemaakt

Watertankkits 600 l (159 gal)

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Gecombineerd gewicht
429.9 lb
195 kg
Inhoud van watertank
158.5 gal (US)
600 L
Totale hoogte
38.6 in
981 mm

Overzicht

Kits om water te leveren voor veegmachines, asfaltfrezen en zagen.

Productspecificaties voor 600 l (159 gal)

Gecombineerd gewicht 429.9 lb 195 kg
Inhoud van watertank 158.5 gal (US) 600 L
Totale hoogte 38.6 in 981 mm
Totale lengte 28 in 712 mm
Totale breedte 62.2 in 1580 mm

Vergelijk 600 l (159 gal) met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

In een studio gemaakt

In een studio gemaakt