Studiofoto

Verstelbare veegmachines BA121 hydraulisch

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Totale breedte
92 in
2336 mm
Borstelbreedte
82.7 in
2100 mm
Diameter van borstel
32.1 in
815 mm

Overzicht

Wordt gebruikt voor het schoonvegen van parkeerplaatsen, industrieterreinen, houtzagerijen, landingsbanen, straten, opritten en rijbanen.

Productspecificaties voor BA121 hydraulisch

Totale breedte 92 in 2336 mm
Borstelbreedte 82.7 in 2100 mm
Diameter van borstel 32.1 in 815 mm
Vereiste hydrauliek Standaard stroom met 14-pens Standaard stroom met 14-pens
Hoogte 35.2 in 893 mm
Lengte 61.4 in 1560 mm
Gewicht 892.9 lb 405 kg
Optimale hydrauliekolieopbrengst 42-87 L/min (11-23 gpm) 42-87 L/min (11-23 gpm)
Optimale hydraulische druk 145-241 bar (2,100-3,500 psi) 145-241 bar (2,100-3,500 psi)
Slagvolume van motor 24.1 in³/rev 395 cm³/rev
Borsteltoerental bij maximale opbrengst 200 TPM 200 TPM
Veegbreedte - onder hoek (± 30 graden) 71.7 in 1820 mm
Totale breedte - onder hoek (± 30 graden) 79.5 in 2020 mm
Aandrijfmethode Directe aandrijving Directe aandrijving
Type interface Schrankladerkoppeling Schrankladerkoppeling
Optionele verlenging van motorkap 55.1 lb 25 kg

Vergelijk BA121 hydraulisch met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

Studiofoto

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts