Studiofoto

Veegmachines met opvangbak BP25

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Totale breedte
106.3 in
2700 mm
Borstelbreedte
98.4 in
2500 mm
Diameter van borstel
27.6 in
700 mm

Overzicht

Cat® veegmachines met opvangbak verzamelen vuil en rommel vanaf diverse oppervlakken.

Productspecificaties voor BP25

Totale breedte 106.3 in 2700 mm
Borstelbreedte 98.4 in 2500 mm
Diameter van borstel 27.6 in 700 mm
Vereiste hydrauliek 3e klep 3e klep
Hoogte 51.2 in 1300 mm
Lengte 72 in 1830 mm
Gewicht 1433 lb 650 kg
Optimale hydraulische druk 150-260 bar (2176-3771 psi) 150-260 bar (2176-3771 psi)
Slagvolume van motor 11.9 in³/rev 195 cm³/rev
Borsteltoerental bij maximale opbrengst 385 RPM 385 RPM
Capaciteit van vultrechter 0.9 yd³ 0.66 m³
Spanning 12 V 12 V
Aandrijfmethode Directe aandrijving Directe aandrijving
Type interface Vereist haakgroep Vereist haakgroep

Vergelijk BP25 met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

Studiofoto

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts