Foto professionale

Lame spartineve lineari 4,26 m (14 ft)

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Larghezza operativa
168 in
4267 mm
Peso
3031.4 lb
1375 kg
Lunghezza
76.6 in
1945 mm

Descrizione generale

Design esclusivo che consente di rimuovere la neve riducendo al minimo le passate e l'accumulo di sale.

Caratteristiche tecniche di 4,26 m (14 ft)

Larghezza operativa 168 in 4267 mm
Peso 3031.4 lb 1375 kg
Lunghezza 76.6 in 1945 mm
Altezza versoio 34.6 in 878 mm
Altezza totale 42.8 in 1086 mm
Tipo di interfaccia Contenitore a benna Contenitore a benna
Tipo di tagliente mobile In acciaio con tagliente mobile In acciaio con tagliente mobile
Altezza tagliente mobile 7.6 in 193.5 mm
Portata tagliente mobile 2 2
Larghezza totale 174.8 in 4439 mm

Scopri il confronto tra 4,26 m (14 ft) e prodotti spesso oggetto di paragone.
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
Lama spartineve e pala cingolata compatta Cat® 289D all'opera in Colorado.

Lama spartineve Cat® all'opera.

Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro
Lama spartineve e pala cingolata compatta Cat® 289D all'opera in Colorado.
Lama spartineve Cat® all'opera.