Foto professionale

Lame spartineve lineari 2,44 m (8 ft)

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Larghezza operativa
96 pollici
2438 mm
Peso
778.2 lb
353 kg
Lunghezza
43.7 pollici
1109 mm

Descrizione generale

Design esclusivo che consente di rimuovere la neve riducendo al minimo le passate e l'accumulo di sale.

Caratteristiche tecniche di 2,44 m (8 ft)

Larghezza operativa 96 pollici 2438 mm
Peso 778.2 lb 353 kg
Lunghezza 43.7 pollici 1109 mm
Altezza versoio 36 pollici 914 mm
Altezza totale 36 pollici 914 mm
Tipo di interfaccia Attacco minipala gommata Attacco minipala gommata
Tipo di tagliente mobile In gomma con tagliente fisso In gomma con tagliente fisso
Larghezza totale 100.5 pollici 2553 mm

Scopri il confronto tra 2,44 m (8 ft) e prodotti spesso oggetto di paragone.
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
Lama spartineve e pala cingolata compatta Cat® 289D all'opera in Colorado.

Lama spartineve Cat® all'opera.

Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro
Lama spartineve e pala cingolata compatta Cat® 289D all'opera in Colorado.
Lama spartineve Cat® all'opera.