Foto professionale

Lame spartineve lineari 3,66 m (12 ft)

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Larghezza operativa
144 in
3658 mm
Peso
1995.2 lb
905 kg
Lunghezza
50.4 in
1279 mm

Descrizione generale

Design esclusivo che consente di rimuovere la neve riducendo al minimo le passate e l'accumulo di sale.

Caratteristiche tecniche di 3,66 m (12 ft)

Larghezza operativa 144 in 3658 mm
Peso 1995.2 lb 905 kg
Lunghezza 50.4 in 1279 mm
Altezza versoio 35.7 in 906 mm
Altezza totale 38.4 in 975 mm
Tipo di interfaccia Attacco IT Attacco IT
Tipo di tagliente mobile In acciaio con tagliente mobile In acciaio con tagliente mobile
Altezza tagliente mobile 5.4 in 137 mm
Portata tagliente mobile 2 2
Larghezza totale 150.7 in 3829 mm

Scopri il confronto tra 3,66 m (12 ft) e prodotti spesso oggetto di paragone.
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
Lama spartineve e pala cingolata compatta Cat® 289D all'opera in Colorado.

Lama spartineve Cat® all'opera.

Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro
Lama spartineve e pala cingolata compatta Cat® 289D all'opera in Colorado.
Lama spartineve Cat® all'opera.