Foto professionale

Frese da neve SR421

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Larghezza aspirazione
76.5 in
1942 mm
Larghezza totale
85.9 in
2181 mm
Peso
1016.3 lb
535 kg

Descrizione generale

Progettata per la rimozione della neve da strade, parcheggi, viali e marciapiedi.

Caratteristiche tecniche di SR421

Larghezza aspirazione 76.5 in 1942 mm
Larghezza totale 85.9 in 2181 mm
Peso 1016.3 lb 535 kg
Altezza totale 72.6 in 1843 mm
Lunghezza totale 37.4 in 951 mm
Impianto idraulico richiesto XHP/XE XHP/XE
Flusso idraulico ottimale 125-150 L/min (33-40 gpm) 125-150 L/min (33-40 gpm)
Pressione idraulica ottimale 200-280 bar (2.800-4.100 psi) 200-280 bar (2.800-4.100 psi)
Altezza di taglio 34.1 in 867 mm
Corsa massima 40 ft 12.2 m
Diametro coclea 18 in 457 mm
Diametro ventola girante 25 in 635 mm
Larghezza ventola girante 8.7 in 222 mm
Rotazione scivolo 270 gradi 270 gradi

Scopri il confronto tra SR421 e prodotti spesso oggetto di paragone.
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
360 View