Foto professionale

Lame spartineve lineari 3,66 m (12 ft)

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Larghezza operativa
144 in
3658 mm
Peso
2634.5 lb
1195 kg
Lunghezza
76.6 in
1945 mm

Descrizione generale

Design esclusivo che consente di rimuovere la neve riducendo al minimo le passate e l'accumulo di sale.

Caratteristiche tecniche di 3,66 m (12 ft)

Larghezza operativa 144 in 3658 mm
Peso 2634.5 lb 1195 kg
Lunghezza 76.6 in 1945 mm
Altezza versoio 34.6 in 878 mm
Altezza totale 42.8 in 1086 mm
Tipo di interfaccia Contenitore a benna Contenitore a benna
Tipo di tagliente mobile In gomma con tagliente mobile In gomma con tagliente mobile
Altezza tagliente mobile 7.6 in 193.5 mm
Portata tagliente mobile 2 2
Larghezza totale 150.7 in 3829 mm

Scopri il confronto tra 3,66 m (12 ft) e prodotti spesso oggetto di paragone.
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
Lama spartineve e pala cingolata compatta Cat® 289D all'opera in Colorado.

Lama spartineve Cat® all'opera.

Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro
Lama spartineve e pala cingolata compatta Cat® 289D all'opera in Colorado.
Lama spartineve Cat® all'opera.