Foto Studio

Bucket Tugas Berat - Mini Excavator 762 mm (30 in)

Minta Penawaran Klik untuk Harga

Spesifikasi Utama

Lebar
30 in
762 mm
Kapasitas
5.6 ft³
158.6 l
Bobot
257.9 lb
117 kg

Ikhtisar

Bucket berkekuatan tinggi yang didesain untuk menghasilkan kinerja dan nilai maksimal dalam berbagai aplikasi.

Spesifikasi Produk untuk 762 mm (30 in)

Lebar 30 in 762 mm
Kapasitas 5.6 ft³ 158.6 l
Bobot 257.9 lb 117 kg
Ketebalan Pinggiran Alas 0.8 in 20 mm
Radius Tip 28 in 710 mm
Tipe Antarmuka Pin-On Pin-On

Lihat bagaimana 762 mm (30 in) dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.