Foto Studio

Bucket Penggalian Nordic 920 mm (36 in)

Minta Penawaran Klik untuk Harga

Spesifikasi Utama

Lebar
36.2 in
920 mm
Kapasitas
17.7 ft³
500 l
Bobot
826.7 lb
375 kg

Ikhtisar

Digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana, pembuatan parit, penggalian umum, dan pengurukan di segala tipe tanah yang berbeda hingga aplikasi tugas berat.

Spesifikasi Produk untuk 920 mm (36 in)

Lebar 36.2 in 920 mm
Kapasitas 17.7 ft³ 500 l
Bobot 826.7 lb 375 kg
Ketebalan Pinggiran Alas 1.2 in 30 mm
Radius Tip 44.4 in 1129 mm
Tipe Antarmuka Coupler S-45 Coupler S-45

Lihat bagaimana 920 mm (36 in) dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.