Foto Studio

Bucket Penggalian Nordic 830 mm (33 in)

Minta Penawaran Klik untuk Harga

Spesifikasi Utama

Lebar
32.7 in
830 mm
Kapasitas
14.1 ft³
400 l
Bobot
634.9 lb
288 kg

Ikhtisar

Digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana, pembuatan parit, penggalian umum, dan pengurukan di segala tipe tanah yang berbeda hingga aplikasi tugas berat.

Spesifikasi Produk untuk 830 mm (33 in)

Lebar 32.7 in 830 mm
Kapasitas 14.1 ft³ 400 l
Bobot 634.9 lb 288 kg
Ketebalan Pinggiran Alas 1 in 25 mm
Radius Tip 40.3 in 1023 mm
Tipe Antarmuka Coupler S-45 Coupler S-45

Lihat bagaimana 830 mm (33 in) dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.