Foto Studio

Bucket Penggalian - Mini Excavator 600 mm (24 in)

Minta Penawaran Klik untuk Harga

Spesifikasi Utama

Lebar
23.6 in
600 mm
Kapasitas
2.7 ft³
76.19 l
Bobot
142.6 lb
64.69 kg

Ikhtisar

Bucket ini cocok untuk melakukan penggalian pada tanah lunak hingga sedang.

Spesifikasi Produk untuk 600 mm (24 in)

Lebar 23.6 in 600 mm
Kapasitas 2.7 ft³ 76.19 l
Bobot 142.6 lb 64.69 kg
Ketebalan Pinggiran Alas 0.6 in 16 mm
Radius Tip 23.3 in 591 mm
Tipe Antarmuka Pin-On Pin-On

Lihat bagaimana 600 mm (24 in) dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.