Lebar | 59.1 in 1500 mm |
Kapasitas | 17.7 ft³ 500 l |
Bobot | 828.9 lb 376 kg |
Ketebalan Pinggiran Alas | 1 in 25 mm |
Radius Tip | 38.6 in 981 mm |
Tipe Antarmuka | S-45 S-45 |
Jika Anda sudah memiliki akun lama dengan Aplikasi Cat lain, Anda dapat menggunakan akun yang sama untuk masuk di sini.
Satu Akun. Semua Cat.
Akun Caterpillar Anda adalah satu-satunya akun yang dapat Anda gunakan untuk masuk untuk memilih layanan dan aplikasi yang kami tawarkan. Pesan suku cadang dan alat berat secara online, kelola armada Anda, gunakan aplikasi seluler, dan lainnya.
Informasi Akun
Pengaturan Situs
Keamanan
Spesifikasi Utama
Penggunaan ideal untuk aplikasi kemiringan, namun cocok untuk penggalian umum, pemuatan, dan pengurukan pada semua tipe tanah yang berbeda hingga pengaplikasian tugas berat.
Lebar | 59.1 in 1500 mm |
Kapasitas | 17.7 ft³ 500 l |
Bobot | 828.9 lb 376 kg |
Ketebalan Pinggiran Alas | 1 in 25 mm |
Radius Tip | 38.6 in 981 mm |
Tipe Antarmuka | S-45 S-45 |
Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan