Foto Studio

Bucket Pembuatan Parit Nordic 300 mm (12 in)

Minta Penawaran Klik untuk Harga

Spesifikasi Utama

Lebar
11.8 in
300 mm
Kapasitas
1.9 ft³
55 l
Bobot
121.3 lb
55 kg

Ikhtisar

Tidak hanya ideal untuk aplikasi pembuatan parit, tetap juga sesuai untuk penggalian umum dan pengurukan di segala jenis tanah hingga aplikasi tugas berat.

Spesifikasi Produk untuk 300 mm (12 in)

Lebar 11.8 in 300 mm
Kapasitas 1.9 ft³ 55 l
Bobot 121.3 lb 55 kg
Ketebalan Pinggiran Alas 0.5 in 12 mm
Radius Tip 27.1 in 689 mm
Tipe Antarmuka Coupler S-40 Coupler S-40

Lihat bagaimana 300 mm (12 in) dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.